Escolha a sua localização:

País

Solda a laser

Da indústria automotiva até a indústria aeroespacial – as áreas de aplicação para a solda a laser são diversificadas. O processo oferece vantagens determinantes graças à sua alta velocidade de solda e a baixa aplicação de calor.


Solda a laser: O que está por trás disso?

A solda a laser é um processo de junção com um raio laser focado, que devido à sua alta precisão é usado em muitas indústrias. A geração da energia para a solda ocorre através de um laser de alto desempenho. Em aplicações de robô o raio laser energético normalmente é conduzido ao local de processamento com fibras ópticas flexíveis. Lá a potência do laser é focada em um pequeno ponto focal através de um sistema óptico. Devido à elevada densidade de energia gerada, a peça é fundida e os componentes são soldados. 

O processo é apropriado para materiais e componentes que devem ser soldados com um cordão de solda esguio e baixa deformação térmica sob alta velocidade. Por isso, a solda a laser é usada para aplicações de alta precisão nos mais diferentes ramos como, p.ex., na indústria automotiva, na indústria aeroespacial e na indústria médica.

A KUKA oferece um amplo espectro de tecnologias a laser

Na KUKA as tecnologias a laser são usadas para a solda a laser, corte a laser, brasagem a laser e solda por deposição a laser de inúmeros materiais.

Tudo de uma só fonte da KUKA

Perfeitamente equipado para a solda a laser econômica

Menores ciclos de vida do produto são cada vez mais comuns na era da Industrie 4.0. Nossos robôs e células pré-configuradas são ideais para um ambiente de produção dinâmico e podem ser atualizados ou convertidos em curtíssimo tempo.

Componentes perfeitamente harmonizados entre si e personalizados

Com o software de aplicação específico de tecnologia KUKA.LaserTech, a KUKA oferece uma solução sob medida para aplicações a laser baseadas em robô. Além disso, oferecemos componentes especialmente harmonizados para aplicações a laser, desde o robô, passando por células de solda pré-configuradas, até a diversificada periferia de robô.

  • Periferia de robô

    Complemente a sua solução de fabricação com a periferia de robô apropriada. Selecione aqui entre inúmeras variantes. 
    Saiba mais.
  • Sistema óptico laser

    Do sistema óptico de solda, passando pelo sistema óptico de pó até o cabeçote de solda: nós oferecemos todos os componentes necessários para a solda a laser.

    Saiba mais.
  • Pórtico de corte a laser

    O nosso pórtico de corte a laser KUKA KR70 LP é especialmente apropriado graças à sua dinâmica excepcional e, sobretudo, para o corte a laser de componentes complexos.
    Saiba mais.
  • KUKA.LaserTech

    Com esse software as aplicações de solda a laser e corte a laser podem ser facilmente programadas e usadas rapidamente.

    Saiba mais.

Precisão exata e máxima diversidade

Na comparação do processo inovador da solda por raio laser com o processo de solda convencional, se destacam sobretudo estas vantagens:

Vantagens


Baixos custos unitários

graças às altas velocidades de processo e retrabalho reduzido

Elevada confiabilidade

através de processos sem contato e sem aplicação de força, e uma ferramenta livre de desgaste

Qualidade excepcional

graças à baixa aplicação de calor e regulagem precisa de potência de laser 

Novas combinações de materiais

Cobre-cobre, cobre-alumínio

Alta resistência

graças às grandes profundidades de solda

Aplicação diversificada

Versatilidade na implementação do processo em sua produção

Solda com laser: os dois processos mais eficazes

Na solda com laser a forma e a qualidade do cordão de solda podem ser adaptadas de modo diversificado e, portanto, opcionalmente à função. Os seguintes processos técnicos na solda a laser são amplamente difundidos:

Quais materiais podem ser unidos através da solda a laser?

É possível unir uma grande quantidade de materiais através da solda a laser. Muitas vezes são soldados aço e alumínio. Mas também uniões de cobre, cobre-cobre e também cobre-alumínio, que muitas vezes são necessárias na fabricação de baterias, podem ser soldadas com as mais recentes fontes de raio laser e comprimentos de onda adaptados, p. ex., em espectro verde ou azul.

Para proteger a superfície de solda do componente contra a oxidação na solda com laser, é adicionado o gás de proteção argônio ou hélio durante o processo.

Reconfigure a sua produção para o processo de solda a laser

Juntos encontraremos o conceito certo.

White Paper: Soldar alumínio? Sem problemas! Pontuar agora na produção para a eletromobilidade.

O alumínio exerce um papel importante na eletromobilidade devido à combinação ideal de leveza e resistência. Em procedimentos de solda e junção o alumínio coloca elevados requisitos às tecnologias utilizadas. Com o abrangente know-how de processo e os produtos apropriados, a KUKA lhe prepara para a transformação tecnológica em direção à eletromobilidade. No exemplo do compartimento de baterias fica claro como robôs possibilitam a fabricação de componentes de alumínio no mais alto nível de qualidade. 

Leia o que envolve a solda de alumínio na eletromobilidade.

Download White Paper

Solda por deposição a laser

A KUKA fornece soluções personalizadas e todo tipo de tecnologia de produção para a solda por deposição a laser