Escolha a sua localização:

País

Schweißanlage von KUKA Systems bei Gestamp

Sistema de solda com gás de proteção totalmente automatizado da KUKA Systems para a Gestamp

O especialista em conformação e conjunto motriz Gestamp fabrica chassis de quadro para a planta VW em Hannover. Na planta da Gestamp em Bielefeld, um sistema de solda com gás de proteção totalmente automatizado da KUKA Systems proporciona máxima qualidade, segurança de processo comprovada e uma alta produção com pouca intervenção do trabalhador.


A situação inicial

O Amarok da VW é popular no mundo todo. O chassi de quadro exerce um papel importante nas conduções seguras fora de estrada. Ele é o elemento-chave entre a carroceria e o conjunto motriz, e garante máxima estabilidade. Até então a Volkswagen AG Nutzfahrzeuge mandava fabricar os chassis em um concorrente da Gestamp na Argentina, em um processo sobremaneira manual. Em junho de 2014, para atender a crescente demanda com simultânea alta qualidade de produto, a Gestamp Umformtechnik Bielefeld assumiu a fabricação totalmente automática do chassi de quadro para a produção VW em Hannover, que atende os mercados europeus e vizinhos.

A função

O chassi de quadro pronto da Amarok pesa 230 quilogramas, tem quase cinco metros de comprimento e quase um metro e meio de largura – sendo o maior componente já fabricado na planta Gestamp em Bielefeld. Para isso é necessário montar mais de 200 peças avulsas de aço.

Os prazos bastante curtos e a restrição de espaço representavam um desafio especial na fase de planejamento. A meta era usar de forma ideal cada espaço disponível para a produção e logística, em uma área total de, no máximo, 3.000 metros quadrados.

 
Uso ideal da área total para a produção e logística. (Fonte: KUKA Sytems GmbH)

A solução

Os subgrupos do chassi de quadro – longarinas, suportes transversais e peças de montagem – são fabricados em 14 estações de solda amplamente padronizadas, com respectivamente uma estação de carregamento de componentes e dois dispositivos. Todos os componentes são posicionados pelos posicionadores de dupla inversão KUKA de forma adequada do ponto de vista ergonômico ou de processo, de modo que o trabalhador ou o robô a qualquer hora tenha acesso ideal aos componentes. As longarinas e os suportes transversais são então buscados de forma totalmente automatizada através de portais lineares. 
Os subgrupos do chassi de quadro são fabricados com estações de solda padronizadas. (Fonte: KUKA Systems GmbH)
Arc welding from KUKA Systems at Gestamp - Ladder Frame Production

Os especialistas da KUKA combinaram a gestão de projeto profissional com soluções criativas – para nós, a escolha ideal. Todas as medidas acordadas foram realizadas rápida e sistematicamente.

Harald Becker, Gerente Geral de Projeto para a fabricação da Amarok na Gestamp
Know-how de sistemas da KUKA Systems para máxima qualidade, segurança de processo comprovada e uma alta produção

Encontre um System Partner KUKA perto de você

Encontre aqui o parceiro apropriado para o seu ramo ou para a sua demanda.