Escolha a sua localização:

País

Selecione um idioma:

Célula de robô móvel auxilia na carga e descarga de centros de usinagem CNC

Na célula de robô móvel MRC flextray, desenvolvida pela wbt automation GmbH & Co. KG, trabalha um KR AGILUS KUKA. Na DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG o robô de pequeno porte carrega e descarrega centros de usinagem CNC.


Célula de robô com KR AGILUS automatiza aplicações pick-and-place

Para aliviar colaboradores qualificados em atividades monótonas de alimentação e remoção na DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG, é usada a célula de robô MRC flextray. Ela foi desenvolvida pelo integrador wbt automation e equipada com um KR 6 R900 KUKA da série KR AGILUS. O robô de pequeno porte KUKA garante a carga e descarga automática de centros de usinagem CNC. Graças ao sistema flexível de gavetas a solução oferece algumas vantagens e ajuda a atender a demanda internacional e a crescente necessidade de produção na DANNORITZER Medizintechnik.
Veja no vídeo como o KR AGILUS KUKA auxilia na carga e descarga de centros de usinagem CNC.

Graças à sua flexibilidade, precisão, velocidade e a relativamente pouca necessidade de espaço, o robô é a nossa melhor solução para aumentar a produtividade.

Julian Dannoritzer, Gerente de produção, DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG

Célula de robô otimiza o processo de fresagem CNC

Através de uma estação de docagem própria com interface de máquina integrada, a MRC flextray é posicionada de forma segura e exata no centro de usinagem. "Graças aos seus rodízios de rolagem fácil a célula pode ser movida, acoplada e ativada facilmente na próxima área de aplicação", explica Joachim Burkert, Diretor da wbt. Em seguida, os paletes são providos com as peças brutas ou semiacabadas e inseridos na célula de robô. O robô de pequeno porte KUKA abre a gaveta correspondente, retira as peças e as coloca no dispositivo de fixação. Após o seu processamento o robô retorna as peças novamente ao palete. "Aqui é possível o acesso a peças a serem controladas, assim como a consulta de diversos parâmetros para a segurança do processo, sem interrupção da automação", explica o gerente de produção Julian Dannoritzer.

A célula de robô pode processar até quatro gavetas com respectivamente dois paletes específicos de componentes. Por isso ela também é muito apropriada para pequenos e médios tamanhos de lote. Expansões individuais de cliente são possíveis sem problemas.

Na célula de robô MRC flextray o KR 6 R900 sixx da KUKA proporciona máxima flexibilidade.

Melhoria do processo e da qualidade graças à automação baseada em robô

Na DANNORITZER Medizintechnik a célula de robô, o robô de pequeno porte KUKA e o centro de fresagem trabalham juntos com segurança. Os números de peças são calculáveis por longos períodos e os tempos de execução do centro de fresagem puderam ser aumentados. Os processos subsequentes se tornaram desnecessários graças à aplicação de novas técnicas de fresagem. Diante disso o processo pôde ser mais enxuto e a qualidade do produto melhorada. Por isso, a longo prazo está se pensando em incluir outros produtos na automação.

Encontre um System Partner KUKA perto de você

Encontre aqui o parceiro apropriado para o seu ramo ou para a sua demanda.