Escolha a sua localização:

País

Frezen: KUKA-freesrobot vervaardigt sculpturen in de Studio Babelsberg

O robô de fresagem KUKA produz esculturas no Studio Babelsberg

Um robô de fresagem KUKA da família KR QUANTEC ultra faz a fresagem de esculturas de espuma rígida no Art Department Studio Babelsberg GmbH. Aqui o robô é usado como máquina-ferramenta de configuração individual, que executa autônomamente todos os passos de trabalho de modo automatizado. A fresagem CNC garante, além disso, um trabalho tridimensional preciso.


Robô CNC de alta capacidade de carga como máquina-ferramenta

O Studio Babelsberg é o estúdio de cinema em grande escala mais antigo do mundo. A responsabilidade pela criação das dispendiosas decorações, bastidores e adereços cabe à filial Art Department Studio Babelsberg GmbH. A empresa planejava automatizar a produção de esculturas de espuma rígida como uma solução completa flexível com a ajuda de um robô como máquina-ferramenta. Para isso foram encarregadas as empresas SEMATEK GmbH e a Datentechnik Reitz GmbH & Co. KG. O robô CNC assumiu o trabalho em abril de 2016 e o atendeu de forma plena as expectativas no que se refere à economia e flexibilidade a ele colocadas
KR QUANTEC ultra: Hoge stijfheid maakt exacte baannauwkeurigheid tijdens het frezen mogelijk.
KR QUANTEC ultra: A alta rigidez permite precisão exata de trajetória.
O robô de fresagem KUKA em ação no Art Department Studio Babelsberg.

A fresagem CNC oferece inúmeras vantagens

Cada adereço inicialmente é modelado individualmente no computador com um programa próprio. No próximo passo de trabalho o software SPRUTCAM da Datentechnik Reitz é responsável pela conversão da modelagem para o robô de fresagem. A vantagem: Os programas assim escritos no sistema CAD/CAM podem ser gravados, por meio do software de sistema KUKA.CNCdiretamente sem conversão na unidade de comando KUKA KR C4.

KR QUANTEC ultra: A fresagem CNC permite uma precisão exata de trajetória

A produção é assumida pelo robô de fresagem KUKA do tipo KR 210 R3100 da família de produtos KR QUANTEC ultra. Aqui se trata do robô mais potente, rígido e preciso da série KR QUANTEC. Além da alta precisão na fresagem o modelo possui ainda o grande raio de alcance de mais de três metros. Isso é necessário porque a espuma rígida, da qual são fresadas as esculturas, abrange um tamanho de até três vezes três metros.
Alleen voor kunstenaars: Freesrobot KR QUANTEC ultra baan het werk in de Studio Babelsberg.
Somente para artistas: O robô de fresagem KR QUANTEC ultra em ação no Studio Babelsberg.

Elevado grau de automação do processo de trabalho

O KR QUANTEC ultra, além disso, está em condições de mudar por conta própria entre as diferentes ferramentas. Para isso estão disponíveis uma série de componentes como um fuso de alta frequência, uma estação de ferramentas ou uma mesa giratória. Na fresagem CNC o robô de fresagem registra através da medição do Tool Center Point (TCP) a posição do cabeçote de fresagem, no qual a ferramenta toca o componente. A determinação da posição é essencial para a execução exata dos modelos de computador. 

Graças ao elevado grau de precisão do robô de fresagem é possível fabricar projetos digitais de forma exata e rápida.

Sebastian Voigt, responsável pelo laboratório 3D do Art Department Studio Babelsberg GmbH

Encontre um System Partner KUKA perto de você

Encontre aqui o parceiro apropriado para o seu ramo ou para a sua demanda.