KUKA Medical Robotics

A KUKA é líder na utilização de robôs na área médica. Nossos sistemas robóticos são adaptados pela equipe da KUKA Medical Robotics e possuem inúmeros campos de aplicação na medicina, destacando-se pelo alto nível de precisão, flexibilidade e confiabilidade.

A KUKA Medical Robotics oferece uma ampla linha de produtos para aplicação na área de robótica médica e ajuda a construir o futuro desse setor com tecnologias e produtos de ponta. De imagens de raio-x ao posicionamento de pacientes, passando pela radioterapia, o setor médico se beneficia da competência de anos da KUKA na área de automação e robôs industriais. A equipe da KUKA Medical Robotics se apóia nessa extensa experiência e nesses produtos para refinar componentes robóticos conforme as altas exigências do setor médico: seja na forma de sistemas de assistência robóticos em intervenções cirúrgicas na sala de operação, diagnóstico ou como parceiro de suporte em atividades de reabilitação.

Com a KUKA Medical Robotics, você tem ao seu lado o fabricante de componentes robóticos líder na Europa. Como desenvolvedora de tecnologias e impulsionadora, a KUKA desenvolve tecnologias chave para os mercados em desenvolvimento do futuro. O foco da nossa pesquisa e desenvolvimento está sobretudo nos temas centrais associados à colaboração homem-robô (CHR), manuseio sensível flexível, sensores inteligentes, mobilidade e operação simples e intuitiva.

De mãos dadas com o colega robô: O LBR Med tem a cirurgia sob controle

O LBR Med é a nossa nova inovação robótica para o setor médico. Ele se baseia no robô sensível de construção leve  LBR iiwa e se destaca pelas capacidades sensoriais de segurança, pelo aprendizado rápido e pela operação simples como assistente extremamente útil em cirurgias.

O LBR é extremamente sensível: Graças aos seus sensores de momento articular, ele toca o paciente de maneira sensível, podendo ser suavemente afastado pelo médico ou terapeuta ou se afastar por si só, caso o profissional assim deseje e toque o robô. Por outro lado, também é capaz de auxiliar o médico em sequências complexas de movimento. Graças ao seu revestimento superficial especial, ele cumpre os mais altos requisitos de higiene. A pintura biocompatível garante uma superfície de trabalho completamente estéril.

Assim, o LBR Med cumpre todos os requisitos para a colaboração segura entre homem e robô e realiza com louvor suas tarefas na área cirúrgica. Equipado com dispositivos médicos adequados e software especial, o LBR Med pode, por exemplo, auxiliar em endoscopias ou biópsias, ser utilizado no corte ósseo a laser ou para inserir parafusos pediculares.

A equipe da KUKA Medical Robotics realiza todas as adequações técnicas para facilitar a integração do robô ao produto do fabricante de artigos médicos. Pois: Através de um relatório de testes CB conforme a IEC 60601-1, a A KUKA obteve um certificado para o LBR Med: uma característica absolutamente única do robô de construção leve colaborativo.

O LBR Med é versátil em sua aplicação, por exemplo aqui, como robô de ultrassom

Com robôs KUKA, o difícil se torna fácil

A robótica médica teve início na KUKA há mais de 15 anos, através da utilização de nossos robôs de grande porte. Até hoje as máquinas com capacidade de carga superior a 200 kg são um dos pilares da robótica médica. Faz-se a distinção entre dois sistemas:

  • Sistemas de suporte de pacientes são, por exemplo, posicionadores de pacientes para a terapia de partículas, equipamentos para hipoterapia robótica ou aparelhos leg press inteligentes para atletas de alto desempenho no projeto de pesquisa HaiLeg.
  • Dentre os sistemas capazes de movimentar equipamentos médicos pesados, está o Siemens ARTIS pheno: ele movimenta um arco de raio-x em C ao redor do paciente, possibilitando a obtenção de registros 3D por CT diretamente na sala de operação. No caso do sistema CyberKnife, o robô direciona, de maneira precisa, um feixe de alta intensidade sobre o tumor. Com um leito opcional, o CyberKnife combina isso de maneira móvel ao sistema de suporte de paciente.

O fundamento dessas aplicações médicas é o robô QUANTEC da KUKA. Graças ao seu sistema mecânico especial e à alta rigidez, ele é ideal para operações que exigem alto nível de precisão. Além disso, a estrutura robusta minimiza os custos de manutenção e a demanda de manutenção. Os diversos recursos e possibilidades de montagem possibilitam à equipe da KUKA Medical Robotics adequar o QUANTEC para diversas aplicações na área médica.

Vídeo: Robôs KUKA na radioterapia

O sistema exacure da BEC utiliza as tecnologias do KR QUANTEC para o posicionamento preciso e flexível de pacientes no Centro de Terapia de Íons e Pesquisa MedAustron.

A equipe KUKA Medical Robotics

Por trás dos esforços necessários para possibilitar a utilização dos produtos da KUKA na área médica, está uma forte equipe na KUKA. Os funcionários dispõe de conhecimentos técnicos específicos na área e tecnologia médica e nos aspectos relacionados a licença. Assim, o departamento de pesquisa e desenvolvimento próprio e dedicado pode se concentrar totalmente no assunto da medicina sem se preocupar com os requisitos industriais. Isso resulta vantagens sem igual para você:

  • Os parceiros de contato fala a sua língua
  • Conhecimentos precisos sobre aspectos de licença
  • Os robôs apresentam comportamentos funcionais específicos da área médica (por exemplo conversão de trocarte)
  • PLM completo para componentes robóticos na medicina
  • Qualidade Made in Germany
  • Design inovador
  • Alto nível de direcionamento à assistência e ao paciente
  • Soluções específicas conforme o cliente para os seus requisitos na área médica

 

No geral, isso leva à implementação e produtização rápida das suas ideias na área de robótica médica. A KUKA Medical Robotics está ao seu dispor como parceira, com modelos de funcionamento até o desenvolvimento do produto.

Nós utilizamos cookies para oferecer a você o melhor serviço online. Saiba mais.

Ok