- KR AGILUS
A série de robótica de pequeno porte com desempenho singular e altíssima velocidade também pode ser adquirido como variante Waterproof e na versão Hygienic Machine. - KR CYBERTECH
Esta série lhe oferece a gama de modelos mais abrangente na classe de baixa capacidade de carga – com a maior densidade de potência. Os robôs CYBERTECH são especialmente apropriados para conceitos de célula com economia de espaço e oferecem o melhor desempenho com baixos custos subsequentes. - KR 30-3 e KR 60-3
Com capacidades de carga de até 60 quilogramas com uma precisão de repetição de ponto de +/- 0,08 mm é assegurado um manuseio preciso mesmo de componentes pesados. - KR 40 PA
Rápido e preciso: sua cinemática de 4 eixos possibilita o empilhamento de paletes até 1,80 m de altura. - KR QUANTEC PA
Máxima dinâmica, extrema rigidez, desempenho com baixo peso próprio - também na área refrigerada entre 0°C e 5°C (opcionalmente a série QUANTEC também está disponível com lubrificantes de grau alimentício e na versão Arctic). - KR 300-2 PA / KR 470-2 PA
Graças ao seu design compacto e o baixo peso próprio, esta série é adequada para a classe de carga pesada. - KR 700 PA
Graças ao seu baixo peso próprio bem como motores e redutores potentes, o KR 700 PA é o High-Speed-Champion entre os robôs KUKA. - KR 1000 titan PA
O primeiro robô do mundo para capacidades de carga até 1.300 quilogramas – com elevada dinâmica e baixos tempos de ciclo.
Robôs KUKA na indústria de alimentos
Soluções de automação inteligentes e flexíveis contribuem de forma decisiva para vencer os desafios na indústria de alimentos de forma rápida e rentável. Robôs altamente eficientes, em especial com sistemas de câmeras, além de máquinas de embalagem com ajuste automático de formato, se estabeleceram como essenciais na produção de alimentos.
Sejam produtos de panificação, carne e peixe, ração animal, produtos lácteos ou queijo – todos os produtos alimentícios e bebidas necessitam de uma embalagem. Ela protege o conteúdo e informa o consumidor. Ela deve realizar, sobretudo, uma coisa: chamar a atenção através do seu design e contribuir para a decisão de compra.
No quesito segurança de produto e comportamento dos consumidores a embalagem desempenha um papel decisivo. Novos designs de embalagem, ciclos de produtos cada vez menores e a elevada diversidade de variantes colocam os produtores da indústria de alimentos diante de desafios cada vez maiores.
A KUKA oferece robôs para toda a cadeia de processo da indústria de alimentos
A embalagem de alimentos representa atualmente mais de 40% dos custos de produção. Através dos crescentes encargos salariais, a embalagem manual leva a elevadas licenças por doença em função de movimentos repetitivos monótonos e a dispendiosa observação das prescrições de higiene a um bloco de custos constantemente crescente na cadeia de processos.
A solução aqui é, por exemplo, o robô de pequeno porte KR AGILUS na versão Hygienic Machine: o seu design de limpeza simples permite o uso em aplicações com contato direto com alimentos e substâncias farmacêuticas. Superfícies resistentes à corrosão, lubrificantes de grau alimentício e o uso de componentes de aço inoxidável garantem um nível máximo de higiene na classificação, paletização e embalagem.
Aqui você encontra uma visão geral de áreas de aplicação KUKA na indústria de alimentos.
Robôs para qualquer função – com capacidades de carga de 3 kg até 1.300 kg
Robôs de paletização para câmaras frigoríficas até 30 graus negativos
Sem oscilações de temperatura. Sem perda de qualidade. Sem formação de gelo no produto congelado. Um autêntico profissional de logística não faz concessões – também não em situações extremas até 30 graus negativos. O robô KR QUANTEC PA arctic foi desenvolvido especialmente para a paletização em câmaras de congelados.
Ele trabalha de forma confiável e segura em toda a faixa de baixa temperatura sem aquecimento mecânico, é extremamente rápido e não requer nenhuma capa de proteção. Isso proporciona elevados potenciais de economia em comparação a soluções convencionais com capas de proteção. Por exemplo, os custos anuais e os tempos parados por causa da troca de materiais são suprimidos. Além disso, evita-se dispendiosas emissões de calor na câmara fria, graças à ausência de aquecimento.
Perito de logística no ramo alimentício
Nós lhe ajudamos na automação das suas funções
Com uma rede de parceiros de sistema especializados, a KUKA oferece soluções sob medida para cada requisito. Os nossos robôs carregam e descarregam as suas máquinas de embalagem, fazem a cartonagem, a etiquetagem, a paletização e o comissionamento. Além disso, eles aumentam a sua eficiência já previamente no processamento.