Escolha a sua localização:

País

Verpakkingsindustrie

Automação na indústria de bens de consumo

A KUKA oferece soluções sob medida e sustentáveis para a indústria de produção, e, junto com a Swisslog, também para os processos de logística na indústria de bens de consumo. Seja na indústria de bebidas, alimentos, vestuário ou farmacêutica, ou para a fabricação e distribuição de artigos de drogaria: com as nossas soluções de automação você pode atender a toda hora de forma flexível e individual aos desejos do cliente.


Soluções flexíveis para maior eficiência e produtividade

A KUKA é um dos precursores engajados para a Industrie 4.0. Nós dispomos de grande experiência e competência nas áreas de robótica, células de automação e soluções de intralogística inteligentes. Com a KUKA você pode confiar que a cadeia de valor está totalmente integrada desde o processo de produção até o processo de distribuição. A pedido, criamos conceitos individuais para o seu sistema.

As nossas soluções de mobilidade estão igualmente focadas no futuro: os nossos robôs móveis e AGVs são aplicáveis de forma ideal para as necessidades na indústria de bens de consumo. Elas são perfeitamente complementadas através de pacotes de software como KUKA.NavigationSolution. Essas soluções permitem uma cooperação homem-robô segura, tornando a sua produção e distribuição consideravelmente mais eficientes. 

Estruture a fábrica do futuro com uma administração de estoque inteligente

Com as comprovadas soluções de automação da Swisslog você simplifica também a sua administração de estoque, pois elas proporcionam um fluxo de materiais inteligente e transparente. Harmonizado com os seus requisitos e o hardware da sua empresa, o software de administração de estoque assegura fornecimentos just-in-time aos pontos de venda certos.

A KUKA e a Swisslog apresentam a Smart Factory na HMI 2016.

O fator de sucesso é a diversidade: robôs que são apropriados para toda a cadeia de produção

Beneficie-se da gama de produtos KUKA: nós oferecemos a maior seleção de robôs para embalagem e transporte de mercadorias e com isso oferecemos soluções de automação completas baseadas em robôs para cada aplicação.

Pick and Place

Nossos robôs de pequeno porte especialmente rápidos, por exemplo o KR AGILUS são ideais para a classificação e inserção dos produtos. Na versão Hygienic Machine ele atende os graus de proteção IP 67 e IP 69. Graças à sua superfície especial ele é de fácil limpeza, o que possibilita o contato direto com alimentos, produtos farmacêuticos e outros produtos da indústria de bens de consumo. Lubrificantes compatíveis com alimentos e o uso de componentes de aço inoxidável garantem uma higiene absoluta no processamento. Obviamente fornecemos também os sistemas de sensores e soluções de software apropriados.

Embalar e cartonar

Também oferecemos robôs para empacotar, desembalar e embalar, que suportam sem problemas os mais diferentes pesos com velocidade rápida constante. Entre outros, o KUKA QUANTEC K, provou a sua excelência, desembalando 4.500 garrafas por hora na Piper Heidsieck und Charles Heidsieck.

Paletizar / Despaletizar

Os robôs de paletização KUKA aliviam os seus colaboradores de pesadas atividades de trabalho. Os robôs carregam e descarregam os paletes em tempos de ciclo extremamente curtos, estruturando assim os seus processos de fabricação de forma mais rápida e eficiente. Nossa experiência em projetos anteriores demonstra que a paletização automática pode aumentar a sua produtividade em até 20%.

Distribuição e logística de produção

Junto com a Swisslog trilhamos caminhos totalmente novos para você no que se refere à logística: o objetivo é tornar a transição da produção à distribuição imperceptível. A nossa intralogística inteligente fará do seu local de produção um centro de depósito e de distribuição – graças às nossas soluções de automação como robôs móveis, sistemas de estoque e sistemas de transporte.

Classificar, embalar, paletizar e distribuir: com a KUKA você recebe soluções de uma só fonte para a indústria de bens de consumo.

Tailor-made solutions crafted for our clients in the consumer goods industry