Escolha a sua localização:

País

Portfólio KUKA Hygienic Oil (HO) conquista a indústria de alimentos

Lubrificantes H1 inofensivos em todos os eixos: os robôs KUKA na versão “Hygienic Oil” (HO) atendem os elevados requisitos da indústria de alimentos – para um manuseio higiênico sem compromisso. A KUKA não apenas fornece os ingredientes perfeitos para máxima eficiência, mas também é o único fornecedor do mundo com este amplo portfólio. 


Lubrificado com segurança: Robôs industriais com lubrificantes NSF H1 em todos os eixos

A KUKA persegue uma abordagem holística consistente: todos os eixos dos robôs HO são equipados com lubrificantes de grau alimentício, assim como a alimentação de energia, que pontua respectivamente com graxas alimentícias NSF H1. Isso possibilita uma lubrificação H1 contínua (homologação NSF) ao longo de toda a cadeia de processos – não apenas em máquinas de produção e técnica de transporte, mas também no robô. Quando os robôs HO entram em contato com alimentos, isso é inofensivo para o ser humano. A superfície cinza claro das máquinas faz com que seja especialmente fácil detectar sujeiras.

Sem fontes de contaminação – Manuseio, embalagem e paletização na área secundária

Os padrões de segurança e os requisitos técnicos a robôs também são muito elevados no setor secundário da indústria de alimentos. O portfólio HO da KUKA atende os requisitos de higiene necessários conforme a Diretiva de Máquinas 2006/42/CE ou DIN ISO 14159, entre outros, em função do uso de graxa alimentícia. As áreas de aplicação são tão diversificadas quanto o próprio portfólio de robôs e também oferecem potencial para além da utilização de alimentos embalados, por exemplo, no processamento de chocolate e produtos de panificação.

  • Segurança alimentar

    • Lubrificantes NSF H1 em todos os eixos
    • Alimentações de energia com graxas para cabos NSF H1
    • Classe de segurança IP 65/IP 67 e IP 65
  • Aplicação diversificada

    • Processamento de alimentos
    • Manuseio de alimentos
    • Embalagem de alimentos com película ou em caixas de papelão
  • Manutenção simples

    • Intervalos de manutenção idênticos aos dos robôs padrão KUKA
    • Reduz o risco do uso de óleo incorreto

O amplo portfólio de produtos de robôs Hygienic Oil (HO) acerta todos os gostos

Capacidade de carga de 3 até 240 kg, quando é necessário um pouco mais

  • KR DELTA
    Capacidade de carga: 3 até 6 kg, raio de alcance: 600 até 1200 mm

    Velocidade rápida com máxima precisão. O KR DELTA em sua versão padrão (classe de proteção IP 67) é convincente onde quer que a máxima produtividade e higiene sejam necessárias. Ele pontua com rapidez e precisão nas tarefas de pick and place, assim como na embalagem e manuseio. O uso consistente de lubrificantes NSF H1 predestina o robô de alta velocidade para o uso especialmente na indústria alimentícia ou farmacêutica. O robô KR DELTA é perfeitamente adequado para salas limpas ISO classe 4.

    Saiba mais.

  • KR AGILUS HO
    Capacidade de carga: 6 até 10 kg, raio de alcance: 900 até 1.100 mm

    O pequeno robô potente (grau de proteção IP67) está configurado para máximas velocidades de trabalho. Através de diversas posições de montagem, o robô higiênico com lubrificante NSF H1 ou graxa alimentícia apoia de forma flexível no manuseio e no pick & place na indústria de alimentos. Ele também está disponível na versão “Waterproof” ou “comoHygienic Machine”. O KR AGILUS CR é apropriado para sala limpa e atende os requisitos da classe de sala limpa ISO2.

    Saiba mais.

  • KR CYBERTECH HO
    Capacidade de carga: 20 kg, raio de alcance: 1.810 mm 

    Máxima densidade de potência na classe de baixa capacidade de carga: o KR CYBERTECH HO é especializado em aplicações de manuseio, por exemplo, na classificação de pão e no enchimento de caixas de transporte. Os cabos de conjunto de cabos e de alimentação de energia separados do robô são equipados com lubrificantes NSF H1. 

    Saiba mais.

  • KR CYBERTECH nano HO
    Capacidade de carga: 10 kg, raio de alcance: 1.440 mm

    Com raio interferente mínimo o robô de manuseio KR CYBERTECH nano tem uma das menores mãos centrais da sua categoria. Por isso, este robô é ideal para o manuseio de alimentos secos na versão como “Hygienic Oil”. Por exemplo, ele embala pacotes de açúcar de forma precisa em caixas de papelão e traz pãezinhos frescos à mesa de café da manhã. Com uma precisão de repetição de 0,04 mm, ele demonstra totalmente as suas capacidades técnicas, mesmo em alta velocidade.

    Saiba mais.

  • KR IONTEC HO
    Capacidade de carga: 50 kg, raio de alcance: 2.100 até 2.500 mm

    O espaço de trabalho na indústria de alimentos muitas vezes é limitado. O KR IONTEC HO convence com a menor necessidade de espaço da sua classe de capacidade de carga. Como multitalento, ele é um investimento valioso no futuro da sua produção: eficiência de custos sustentável e máxima flexibilidade – sobretudo, através do seu raio de alcance de até 2.500 mm. Graças aos Motion Modes digitais você pode adaptar o desempenho do robô a diversos processos ou etapas parciais especiais do ramo de alimentos. Ele também faz um bom trabalho na paletização.

    Saiba mais.

  • KR QUANTEC HO
    Capacidade de carga: 120 até 240 kg, raio de alcance: 2.700 até 3.100 mm

    O KR QUANTEC HO convence com a sua diversidade de variantes. Isso inclui o grande raio de alcance (até 3.100 mm), como também a ampla faixa de capacidades de carga entre 120 e 240 kg. O potente robô é apropriado para o manuseio de embalagens pesadas ou unidades de embalagem. Além disso, ele pode aliviar os colaboradores na indústria fornecedora de alimentos do trabalho físico pesado, por exemplo, no manuseio de bobinas com película de alimentos. Resumindo: o KR QUANTEC HO oferece máxima flexibilidade no uso, bem como no planejamento de células e de instalações.

    Saiba mais.

  • KR QUANTEC PA HO
    Capacidade de carga: 140 até 240 kg, raio de alcance: 3.200 mm

    O robô de paletização com lubrificante NSF H1, atende todos os requisitos à automação da indústria de bebidas e alimentos de hoje: necessidade mínima de espaço, ciclos curtos e baixos custos operacionais – com grande diversidade de variantes. Ele empilha facilmente sacos de farinha, latas de conservas, engradados de cerveja e garrafas de água – e também é um verdadeiro ganho para a paletização de frutas e legumes. O KR QUANTEC PA trabalha com máxima precisão até mesmo sob condições extremas: na versão Arctic ele resiste a uma temperatura de utilização de até -30°C. 

    Saiba mais.

Você está à procura de tecnologia de automação higiênica?

Nossa oferta: especialistas em robótica para todos os gostos. Para pequenas e grandes áreas de trabalho, para os mais diversos requisitos na indústria de alimentos.

Case Studies

Robôs KUKA para a indústria de alimentos: descubra agora possibilidades de utilização!