Escolha a sua localização:

País

Robôs de solda com gás de proteção KUKA 

Máxima produtividade com mínimos custos operacionais: robôs de solda KUKA garantem máxima eficiência e cordões de solda perfeitamente executados, mesmo em uso contínuo.


Máxima rentabilidade e flexibilidade: Robôs de solda com gás de proteção para todos os requisitos

Beneficie-se de robôs especiais para a solda com gás de proteção com capacidades de carga de 6 até 22 kg, raios de alcance de até 3.100 mm em duas formas construtivas como robô de mão central ou robô de eixo oco. Software de solda inovador como o KUKA.ArcTech, bem como inúmeros posicionadores e unidades lineares complementam a ampla oferta KUKA – para soluções completas ideais na automação de solda e excelente performance da sua instalação.

Encontre o profissional de solda perfeito para a sua função:

Nossos robôs estão otimizados para a operação contínua com baixos custos operacionais e de manutenção – pré-requisitos ideais para o exigente uso na solda.

Mais do que apenas robôs de solda

Além das puras aplicações de solda com gás de proteção, a KUKA oferece um abrangente sortimento de outros modelos de robô para inúmeras outras funções de processo, p.ex., para a carga e descarga com capacidades de carga de até 1.300 kg. 

A KUKA lhe presta apoio antes, durante e após a sua utilização de produção com um espectro singular de serviços de assessoria e assistência técnica.


Qualidade aperfeiçoada: Robôs para a solda com gás de proteção


Programação e operação simples com o software de solda KUKA.ArcTech

Com o software KUKA.ArcTech inovador as funções de solda por arco voltaico são fáceis de operar com comandos intuitivos e menus estruturados através do smartPAD, bem como rapidamente programáveis com teclas de estado EasyTeach.

Integração rápida

Configuração Drag-&-Drop através de perfis pré-configurados dos mais diferentes fabricantes de fontes de solda (Binzel, ESAB, EWM, Fronius, Kemppi, Lincoln, Lorch, Megmeet, Migatronic, Miller ou SKS) asseguram alta compatibilidade e minimizam os riscos e tempos de colocação em funcionamento.

Máxima qualidade de solda

Graças às excepcionais precisões de trajetória e de repetição, bem como sistemas mecânicos estáveis do robô, os robôs KUKA proporcionam excelente qualidade de solda, mesmo em uso contínuo exigente.

Baixos custos operacionais e máxima disponibilidade

A comprovada tecnologia de robôs KUKA garante uma alta disponibilidade de sistema na operação em 3 turnos, com um mínimo de dispêndio de manutenção.

Ensinar os robôs de solda com gás de proteção KUKA com a mão

Com o pacote de comando KUKA ready2_pilot sem fio a condução manual do robô é possível em um piscar de olhos. A função de condução manual do robô KUKA de todas as capacidades de carga é possível sem conhecimentos de programação. Pontos individuais do movimento do robô ou trajetórias completas podem ser conduzidos com a mão e armazenados por pressionamento de botão.

Em ligação com o KUKA.ArcTech também podem ser programados comandos de tecnologia de solda diretamente através das teclas do mouse 6D no maçarico de solda.


O Navigator de robô aumenta a produtividade através da economia de tempo e ajuda a evitar erros por meio da condução manual intuitiva.

Você tem interesse em nossos robôs de solda com gás de proteção?

Teremos prazer em lhe assessorar e junto com você encontrar os componentes ideais para os seus requisitos de solda personalizados. Também estão disponíveis em estoque robôs de solda usados e totalmente reformados.

Solda com gás de proteção eficiente, graças ao software correto

KUKA.ArcTech: Simplicidade, desempenho e qualidade integrados

Com os produtos de software da família KUKA.ArcTech você opera e programa a sua aplicação de solda de forma confortável, intuitiva e com qualidade assegurada.

Use a gestão de parâmetros de solda KUKA.ArcTech para a definição simples e rápida da função de solda. Cada conjunto de dados de solda pode ser provido de limites de processo para a garantia da qualidade.

Solda MIG/MAG de componentes automotivos 

Software de solda e sistema de sensores para máxima produtividade e flexibilidade da sua aplicação de solda 

  • KUKA.ArcSense

    Acompanhamento de cordão de solda com sensor de arco voltaico (TAST): Como opção para o KUKA.ArcTech, o KUKA.ArcSense analisa os parâmetros de solda efetivos e compensa através disso automaticamente as tolerâncias que, p.ex., surgem através de deformação térmica ou imprecisões de componentes. Através do sistema sensor de arco voltaico é estabelecida a junção no local previsto para isto. Combinável com todos os robôs de solda KUKA, o KUKA.ArcSense é uma solução de software que proporciona máxima qualidade e reprodutibilidade ao longo do procedimento de solda.
  • KUKA.ArcTech AdaptiveWelding

    Adaptação automática dos parâmetros de solda programados: Graças a uma interface configurável, os parâmetros de solda são adaptados a tolerâncias de componentes e irregularidades condicionadas pela produção de peça para peça, p.ex., a largura da fenda de cordão de solda. Aqui não importa se os desvios ocorrem previamente ou durante a solda. A adaptação contínua dos valores especificados assegura uma qualidade de cordão de solda constante e segura, e aumenta a produtividade da aplicação.

    Saiba mais.

  • KUKA.ArcTech MultiLayer

    Programação simples de cordões de solda multicamada: Com o KUKA.ArcTech MultiLayer você cria muito rapidamente um programa de robô de um cordão de solda multicamada, apenas através da programação das coordenadas de pontos do passe de raiz. As adaptações das coordenadas de pontos do programa de solda multicamada ainda são feitas apenas no passe de raiz, as alterações são transmitidas automaticamente às camadas subsequentes. Os valores especificados para o deslocamento, bem como os parâmetros de solda previstos, podem ser gravados em um banco de dados, especificamente para cada camada de enchimento e de cobertura.

  •  KUKA.SeamTech Finding

    Localização de componente e de cordão com sensor a laser de linha inteligente: O sensor a laser registra com uma medição várias informações da geometria do componente, com as quais o KUKA.SeamTech Finding calcula com rapidez e precisão uma correção do componente, do cordão ou de pontos individuais da trajetória. Desvios ocorrentes podem ser compensados em até 6 dimensões.

    Saiba mais.

  • KUKA.SeamTech Tracking

    Acompanhamento de bordas e de cordões durante a solda: Com um sensor a laser de linha inteligente e graças a uma interface de tempo real EtherNet especialmente eficiente, o KUKA.SeamTech Tracking pode executar uma correção exata da trajetória de solda programada. Mesmo em altas velocidades de solda o robô pode adaptar de forma autônoma a posição e o comprimento do cordão de solda, de acordo com o componente a ser soldado.

    Saiba mais.

  • KUKA.TouchSense

    Localização de componente e de cordão com o maçarico de solda ou com um sensor externo: O KUKA.TouchSense compensa desvios de forma e de posição de peças através de medições de comparação antes da solda. Desvios ocorrentes podem ser compensados em até 6 dimensões. Uma combinação com as entradas de medição rápidas permite uma maior velocidade de localização e resultados de medição mais precisos. A determinação da posição de componentes pode ocorrer de forma táctil ou sem contato.

    Saiba mais.

  • KUKA.Tracc TCP 

    Teste automático de Tool-Center-Point (TCP):  O KUKA.Tracc TCP determina valores efetivos reais do TCP e assegura que a solda ocorra no local previsto para isto. Isto mantém a produtividade da célula de solda automaticamente no mais alto nível e evita assim uma reprogramação manual com dispêndio de tempo depois de, p.ex., uma colisão ou a substituição do pescoço de cisne do maçarico devido ao desgaste. A particularidade é: Na medição de alta precisão do TCP o KUKA.Tracc TCP determina o seu valor absoluto e, por isso, leva em consideração tolerâncias do maçarico de solda condicionadas pela produção.

  • KUKA.Sim

    Programação offline de sistemas de solda e robôs de solda: O KUKA.Sim apoia a simulação e a criação de sequências de robô simples. A abrangente biblioteca de peças e a função Plug-and-Play permitem estudos conceituais e análises de acessibilidade sem afirmações de tempos de ciclo. A conexão em tempo real com KUKA.OfficeLite permite a análise de tempos de ciclo, a criação de programas de robô e a definição de cinemáticas. As simulações podem ser salvas a qualquer hora como arquivo de vídeo ou de PDF 3D e executadas.

     

Exemplos de caso

Saiba mais sobre as inúmeras possibilidades de utilização de robôs de solda com gás de proteção da KUKA.

White Paper: Soldar alumínio? Sem problemas! Pontuar agora na produção para a eletromobilidade.

O alumínio exerce um papel importante na eletromobilidade devido à combinação ideal de leveza e resistência. Em procedimentos de solda e junção o alumínio coloca elevados requisitos às tecnologias utilizadas. Com o abrangente know-how de processo e os produtos apropriados, a KUKA lhe prepara para a transformação tecnológica em direção à eletromobilidade. No exemplo do compartimento de baterias fica claro como robôs possibilitam a fabricação de componentes de alumínio no mais alto nível de qualidade. 

Leia o que envolve a solda de alumínio na eletromobilidade.

Download White Paper