Escolha a sua localização:

País

Kunststofverwerkende industrie

Automação eficiente na indústria do plástico

Com robôs KUKA você ganha mais eficiência, mais economia e mais flexibilidade. Prepare agora o terreno para soluções de automação orientadas ao futuro.


Repensando a eficiência: automação KUKA na indústria do plástico

Os robôs KUKA na indústria do plástico são sinônimo de eficiência e rapidez.

Robôs KUKA na indústria do plástico

A KUKA disponibiliza uma ampla gama de robôs especialmente para o uso na indústria do plástico. Esses robôs se destacam, sobretudo, por quatro propriedades essenciais nesse ramo:

  • Leve:
    Os robôs de console KUKA destacam-se pelo baixo peso próprio e pequeno volume. Isso permite a instalação com economia de espaço e baixo dispêndio diretamente sobre máquinas.
  • Rápido:
    Graças à baixa massa movimentada os robôs de console KUKA atingem uma elevada dinâmica e os menores tempos de ciclo. Isto possibilita maior produtividade e economia com rápida amortização.
  • Seguros quanto ao planejamento:
    As famílias de robôs KUKA têm um esquema de furação de fundação sempre idêntico. Assim é possível utilizar diferentes robôs de console KUKA para diversos tamanhos de máquina sem dispêndio de planejamento adicional.
  • Profundos:
    Os robôs de console KUKA são configurados para baixo para raios de alcance especialmente grandes. De cima eles exploram de forma ideal a área de trabalho. Graças à baixa altura, eles necessitam de pouco espaço para cima.

    Aqui você encontra uma visão geral de relatórios de aplicação KUKA na indústria do plástico.

Kunststofverwerkende industrie
A KUKA oferece um amplo portfolio de robôs, perfeitamente apropriado para a indústria do plástico.
  • Série KR 3 AGILUS:
    O KR 3 AGILUS permite a automação em células com um tamanho de apenas 600 por 600 milímetros. Graças ao seu design inteligente ele possui eficiência de custos, um baixo índice de manutenção e é muito seguro.
  • Série KR AGILUS:
    Com mais de 150 ciclos por minuto eles são os mestres da velocidade. Os robôs também estão disponíveis como variante Waterproof.
  • Série KR QUANTEC K:
    Os robôs de console KUKA são configurados para baixo para raios de alcance especialmente grandes. De cima eles exploram de forma ideal a área de trabalho.
  • Série KR 30/KR 60-4 KS:
    Com o seu braço longo e esguio o KR 60 L16-2 KS é o robô perfeito para áreas de trabalho apertadas.
  • Série KR CYBERTECH nano:
    Preciso, compacto e flexível em espaço extremamente limitado, o KR CYBERTECH nano é perfeitamente apropriado para aplicações de manuseio e de trajetória.
  • Série KR QUANTEC:
    O escalonamento inteligente de capacidade de carga e de raio de alcance da série KR QUANTEC permite uma integração de robôs simples, segura e econômica na faixa de capacidade de carga de 90 até 270 kg.

Dominar a automação de forma simples e segura

A robótica inteligente da KUKA também significa estruturar da forma mais simples possível a integração, programação e controle da técnica. Aqui a operação via KUKA.PLC mxAutomation vale como pioneira. Ela permite o trabalho seguro e isento de falhas com soluções de automação através do uso de um conceito sofisticado, que não requer treinamentos dispendiosos ou conhecimentos técnicos aprofundados.

Interface conhecida para uma programação rápida

Os robôs KUKA assumem funções de trabalho como máquinas para processar plásticos – e graças à interface KUKA.CNC como esta, são programáveis em G-Code ou DIN 66025. Os usuários a entendem imediatamente. Você pode criar programas através de uma cadeia CAD/CAM e, após simulação realizada, trabalhar no robô sem tradução para a linguagem de robô. Já estão inclusos a correção do raio da ferramenta, ferramentas gêmeas e muitas outras funções CNC conhecidas.