Soluções de cliente e modernização
Os tempos mudam, as tecnologias também. Por isso os robôs, máquinas, componentes, células e sistemas da KUKA podem ser adaptados a modernos requisitos de produção e de segurança.
Sempre no estado da arte
Uma atualização de sistema bem planejada, inclusive a simulação ou o estudo de viabilidade, prepara a sua automação de processo para outros ciclos de vida do produto. A KUKA oferece a reforma geral de robôs e máquinas com garantia, atualizações de software e programação individual. Assim, você mantém valores e atualiza o seu sistema de forma econômica à versão mais atual.
Serviço segundo a necessidade individual
Como complemento oferecemos pacotes para logística e recolocação em funcionamento:
- Desmontagem: remoção cuidadosa do sistema antigo e embalagem apropriada para remessa
- Análise: verificação da máquina no campo preliminar, registro do estado do sistema, bem como análise das medidas de reforma a serem executadas
- Logística: transporte, armazenamento e gestão de projeto até a reutilização
Seja um robô, prensa, máquina de solda por fricção ou instalação de produção completa – teremos prazer em lhe assessorar na sua medida de reforma individual e otimizamos a sua produtividade.
Números hotline na Alemanha
- KUKA Robotics Augsburg: +49 821 797 -1926
- KUKA Systems Augsburg: +49 821 797 -2002
- KUKA Industries Augsburg: +49 821 797 -2002
- KUKA Industries Obernburg: +49 6022 503-500