Escolha a sua localização:

Localização

Soldar com robôs

Soluções de automação flexíveis e eficientes para quase qualquer função de solda na indústria automotiva e fornecedora.


Tudo de uma só fonte para uma solda econômica

Para os nossos clientes dos sectores centrais de processamento das indústrias automóvel e metalúrgica, trata-se de automatizar eficazmente tarefas de soldadura complexas e realizá-las perfeitamente até à mais pequena soldadura, com um elevado nível de fiabilidade, desde a proximidade de todos os materiais metálicos. Com soluções de automação e processos de soldadura virados para o futuro, bem como robótica inteligente, a KUKA está virtualmente predestinada a enfrentar estes desafios.

  • Robôs de solda

    Amplo portfólio de robôs de solda com capacidades de carga de 8 até 300 quilogramas.

    Saiba mais.
  • Software de solda

    Com o novo software da família KUKA.ArcTech os robôs KUKA se tornam profissionais de solda.

    Saiba mais.
  • Pacotes de solda

    Ofertas KUKA Ready2_use são pacotes de aplicação pré-configurados, harmonizados entre si, que são fornecidos prontos e imediatamente utilizáveis.
    Saiba mais.
  • Serviço de solda

    Uma gama incomparável de aconselhamento e serviços antes, durante e depois do seu processo de soldadura para uma produção eficiente.
    Saiba mais.

White Paper: Soldar alumínio? Sem problemas! Pontuar agora na produção para a eletromobilidade.

O alumínio exerce um papel importante na eletromobilidade devido à combinação ideal de leveza e resistência. Em procedimentos de solda e junção o alumínio coloca elevados requisitos às tecnologias utilizadas. Com o abrangente know-how de processo e os produtos apropriados, a KUKA lhe prepara para a transformação tecnológica em direção à eletromobilidade. No exemplo do compartimento de baterias fica claro como robôs possibilitam a fabricação de componentes de alumínio no mais alto nível de qualidade. 
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Leia o que envolve a solda de alumínio na eletromobilidade.

Download White Paper

Deseja soluções personalizadas?

Com a nossa competência e experiência em solda teremos prazer em lhe assessorar e, junto com você, encontrar a solução perfeita para os seus requisitos de solda personalizados.

Robôs de solda KUKA: Flexibilidade em diversas aplicações de solda

Espessura de chapa de 0,5 mm até bem acima de 10 mm – Robôs de solda KUKA lhe abrem uma grande gama de possibilidades e lhe permitem permanentemente um nível máximo de qualidade. Assim você pode atender os desejos do cliente de forma ainda mais rápida, flexível e econômica. 

Pacotes de solda pré-configurados para um ingresso fácil na automação da fabricação

Os pacotes pré-configurados para aplicações de solda podem ser perfeitamente integrados na produção existente. Assim você aumenta a produtividade e a eficiência sem um maior dispêndio de integração.

Software de solda KUKA: Programar robôs de forma simples, rápida e flexível.