Escolha a sua localização:

País

Robôs para altas capacidades de carga alimentam máquinas-ferramenta

Na planta Bizerba SE & Co. KG estão em uso três robôs KUKA da família KR QUANTEC pro. Eles garantem que as carcaças de alumínio são alimentadas de forma segura em duas máquinas retíficas, onde é feita a pré-retífica, a retífica fina e o polimento. As carcaças de alumínio são usadas para máquinas de corte de salame.

31 de maio de 2017


Três robôs KR QUANTEC fazem a retífica e o polimento

As carcaças de alumínio pré-fresadas são alimentadas ao primeiro KR 120 R2500 pro da família KR QUANTEC pro através de um sistema de mesa deslizante. Este assume a usinagem segura das carcaças em duas máquinas retíficas, que fazem a pré-retífica e a retífica fina. Através da mesa deslizante as peças brutas retificadas são novamente retiradas. Um colaborador as repassa aos outros dois robôs. Estes retificam a peça bruta e fazem o polimento em respectivamente uma máquina polidora.

KR 120 R2500 pro fazem a retífica e o polimento de carcaças de alumínio.

Robôs de alta capacidade de carga aliviam colaboradores e aumentam a produtividade

A solução de automação não apenas levou a um aumento da produtividade dos colaboradores em cerca de 15 porcento na Bizerba: Também as situações de enfermidade foram consideravelmente reduzidas através do alívio dos colaboradores.

O KR QUANTEC pro está otimizado para elevadas capacidades de carga entre 90 e 120 quilogramas.