Escolha a sua localização:

País

Grind Master transforma fundições com robôs KUKA

A Grind Master, um líder global em máquinas de acabamento de metais e de rebarbação, tornou-se um integrador para a KUKA a partir de janeiro de 2016. Os robôs de pequeno porte da série KR AGILUS em seu portfólio fazem a rebarbação de componentes de alumínio fundido com elevada consistência e qualidade. Ao mesmo tempo em que reduziu custos gerais, a solução também aumentou a produtividade e qualidade.

22 de junho de 2017


Em janeiro de 2016, a empresa metalúrgica Grind Master, com sede em Aurangabad, introduziu robôs KUKA em seu portfólio como integrador. O robô de pequeno porte KR AGILUS sixx é usado em aplicações para rebarbar componentes de alumínio fundido, especificamente peças Classe A visíveis em automóveis, scooters e motocicletas. Um acabamento de alta qualidade é necessário ali para atender a demanda de consistência muito alta para estas peças.
KR AGILUS remove rebarbas de componentes de alumínio fundido

Robôs KUKA proveem excelente consistência de qualidade

Antigamente, oficinas de rebarbação dependiam principalmente de trabalho braçal casual. Mas as temperaturas, gases e pó, assim como os requisitos de alta qualidade tornaram a mudança necessária. Deu-se preferência à solução com robôs em vez de um portal linear em função da flexibilidade necessária para manusear o elevado número de variantes de componentes, a frequente atualização de modelo e a complexidade de formas. A consistência de qualidade resultante dos componentes de alumínio atendeu de forma excepcional os critérios exigidos pela Grind Master: "A rebarbação robótica é uma transformação da fundição e de vidas humanas envolvidas, ao criar um ambiente de trabalho livre de riscos, seguro e saudável, fornecendo peças de alta qualidade e combinando práticas globais de manufatura. Com o sucesso dos primeiros dois robôs de rebarbação, queremos continuar com a automação de toda a fundição com robôs para esta operação," diz Sameer Kelkar.
KR AGILUS na Grind Master