Escolha a sua localização:

País

Aprender a programação de robôs brincando com um robô modular em formato de escrivaninha

Parece um brinquedo, mas funciona como um verdadeiro: há pouco tempo a OrangeApps GmbH produz um robô de módulos de sistema. Ele é bem menor que os seus irmãos laranja maiores, mas se comporta como um robô de 6 eixos real. Ideal para alunos e estudantes para fins de exercício.

17 de junho de 2020


Seja para a escola, universidade ou também para o seu próprio lar: o novo Education Robot System da OrangeApps é muito apropriado para conhecer um robô de 6 eixos e a sua operação, sem necessidade de um pavilhão industrial. O robô miniatura é composto de 1.010 módulos de sistema de plástico, motores e sensores, e pode ser movido e programado com o respectivo software exatamente como os robôs reais da KUKA como, p.ex., um KR QUANTEC ou KR IONTEC.

Education Robots auxiliam a nova geração de programação

A OrangeApps desenvolve soluções de software individuais de sistemas de robô para a KUKA e outros clientes industriais – via de regra para aqueles que também serão utilizados na indústria. O software para a programação do robô Education consiste no KUKA.OfficeLite e um App da OrangeApps. É bom saber: a KUKA oferece licenças Education especiais para escolas e universidades. Com o robô de treinamento, a OrangeApps quer oferecer à nova geração de programadores e operadores de robô um insight da mecânica e eletrônica de um robô de 6 eixos. 
Parece um robô real: o robô Do-it-yourself da OrangeApps

O robô de módulos de sistema destina-se, sobretudo, à formação

Os robôs no formato de escrivaninha existem em quantidade limitada em três variantes: o kit 1 inclui o software, cabos, uma instrução de montagem e uma lista dos blocos técnicos necessários do fornecedor dos módulos de sistema. Quem já possuir estes últimos, já pode começar diretamente com o kit. O kit 2 abrange o pacote completo de todos os componentes necessários e o software. O kit 3 é apropriado para todos aqueles que não têm paciência, vontade ou tempo para montar o robô: neste caso, o robô é fornecido totalmente montado, inclusive o software.
O robô DIY pode ser montado rapidamente com a instrução de montagem

Não são necessários conhecimentos preliminares para construir o robô

O Diretor Daniel Schmidt da OrangeApps e inventor do Education Robot System assegura que "Adolescentes a partir de 13, 14 anos, com alguma habilidade, conseguem montar o robô em cerca de quatro a cinco horas." E ao mesmo tempo aprendem uma série de coisas sobre cinemática, redutores, motores e outros componentes mecatrônicos.
O robô miniatura consiste em 1.010 módulos de sistema de plástico, motores e sensores.

O Education Robot System, com o respectivo App, pode ser programado e controlado como um robô real da KUKA.

Daniel Schmidt, Diretor da OrangeApps