O novo robô KR QUANTEC Foundry da KUKA

Para a indústria de fundição, forja e usinagem o novo ano traz mais flexibilidade e um desempenho ainda melhor: pois com os novos robôs Foundry KUKA da série KR QUANTEC os robôs de fundição atingem o próximo estágio da evolução.

26 de fevereiro de 2020

A KUKA apresenta a segunda geração dos robôs de fundição da série KR QUANTEC

Flexíveis, eficazes e econômicos – os novos robôs Foundry KUKA da série KR QUANTEC impressionam com estas propriedades. No ano passado o especialista em automação renovou totalmente a versão padrão do seu robô mais vendido e o atualizou ao mais recente nível tecnológico. Agora a KUKA apresenta a segunda geração da versão especial para a fundição, a indústria de forja e de usinagem – mais digitalizada e ainda melhor. Com isso os 14 diferentes tipos de robô se sentem muito bem, sobretudo, na área extrema: seja na umidade, em ambiente sujo e empoeirado ou em grande calor – os robôs Foundry KUKA da série KR QUANTEC gostam de mostrar os seus talentos sob condições adversas.

Portfolio otimizado para máxima flexibilidade e curtos prazos de fornecimento dos robôs de fundição 

A KUKA expandiu nitidamente o espectro de serviços dos robôs de fundição. Todas as 14 versões Foundry são equipadas de série com o grau de proteção IP67 – em toda a máquina. Eles suportam temperaturas ambientes de até 55° C sem problemas. A mão do robô, por sua vez, suporta uma temperatura máxima de 180° C durante dez segundos por minuto, o que representa uma enorme vantagem ao colocar a mão dentro do forno. "Com isso o nosso robô oferece aos clientes da fundição, bem como da indústria de forja e de usinagem, uma maior flexibilidade na aplicação – também através da possibilidade de incrementar a capacidade de carga em campo. Além disso, ele convence através de valores excepcionais no Total Cost of Ownership (TCO)", diz Wolfgang Bildl, Gerente de Produto responsável na KUKA. 
A mão do robô de fundição resiste a uma temperatura máxima de 180° C durante dez segundos por minuto.

"Motion Modes" proporcionam uma qualidade de processo ideal no robô Foundry KUKA, entre outros, na fundição

Os novos modos de movimento digitais, que existem desde 2019 como add-ons de software para a nova geração da série KR QUANTEC, também proporcionam uma maior qualidade de processo no robô Foundry da KUKA. Assim o "Path Mode" aumenta a precisão no deslocamento de trajetória e o "Dynamic Mode" reduz os tempos de ciclo, possibilitando uma maior velocidade. Além disso, um maior desempenho e uma vida útil mais longa reduzem os custos operacionais. Isso é proporcionado através das vedações melhoradas dos redutores e das peças pequenas protegidas contra corrosão, um novo óleo para redutor reduz o dispêndio de manutenção e prolonga a vida útil dos novos robôs de fundição. 

O KR QUANTEC Foundry é um investimento sustentável no futuro da produção, em especial para ambientes inóspitos como na indústria da fundição, forja e usinagem

Wolfgang Bildl, Gerente de Produto KR QUANTEC
Configurações de cookies OK e descubra a KUKA

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies