O novo robô KR DELTA convence onde a higiene é imprescindível

Higiênico e de baixa manutenção – este é o novo KR DELTA da KUKA. Fabricado totalmente em aço inoxidável, o robô higiênico convence no uso exigente do Pick and Place na indústria de alimentos e de embalagem. Ele também pontua no ramo eletrônico e farmacêutico com aplicações flexíveis.

12 de abril de 2021

O novo robô KR DELTA fornece grande desempenho a bom preço – o primeiro do seu tipo na KUKA. A partir de abril de 2021 o robô da classe de baixa capacidade de carga completará a família de produtos KUKA. Com a sua cinemática de barras e a pequena área de ocupação, o robô KR DELTA é especialmente apropriado para as precisas funções de Pick and Place. Graças ao seu corpo em aço inoxidável, ele é especialmente equipado para áreas higienicamente sensíveis, por exemplo, no contato direto com alimentos ou medicamentos. Graças à sua construção, o robô KR DELTA é, além disso, de baixa manutenção: o redutor é encapsulado e as articulações esféricas são fabricadas em material autolubrificante.

O novo robô KR DELTA

Saiba mais sobre os detalhes técnicos e aplicações

O potente robô higiênico pega com precisão

O robô de braço paralelo pode ser montado no teto, pontua com alta precisão e um tempo de ciclo de 0,5 segundos (no pequeno ciclo Adept) com uma carga adicional de 1 quilograma. Com um raio de alcance de 1.200 milímetros e uma capacidade de carga de até 6 quilogramas, o robô KR DELTA proporciona excelentes resultados na classificação e embalagem. Além disso, ele é concebido segundo o princípio do "Hygienic Design" e, portanto, um perfeito "Mr. Clean".
O robô higiênico permite um Pick and Place preciso. 

Perfeitamente preparado: A higiene como parte do design

Uma vez que o seu corpo completo é fabricado em aço inoxidável, o robô higiênico KR DELTA é resistente à temperatura e corrosão. Equipado segundo o grau de proteção IP 67, ele é de fácil limpeza e desinfecção – até mesmo com um limpador de alta pressão até 100 kPA. A vantagem: através das operações simplificadas as empresas reduzem os tempos de paradas, que normalmente ocorrem para a limpeza e manutenção.
Ao mesmo tempo, o novo componente no portfólio da KUKA atende os mais altos requisitos da indústria de alimentos. O robô higiênico KR DELTA já vem com certificação TÜV, entre outros, segundo as exigências da autoridade americana para produtos alimentícios e farmacêuticos (Food and Drug Administration) e segundo as especificações do código alemão de produtos alimentícios e ração (LFGB).
Certificação TÜV e de fácil limpeza: o novo robô higiênico KR DELTA oferece muitas vantagens.

Bem combinado com KUKA.PickControl e KUKA.VisionTech

O robô de pequeno porte é controlado com a KR C5 micro, a mais nova tecnologia de comando da KUKA. Para que as funções possam ser solucionadas com eficiência de recursos ainda maior, o KR DELTA pode alternar entre diferentes cenários de produção, por exemplo, formas de embalagens sazonais. Assim ele é especialmente apropriado para a indústria de bens de consumo, em especial, para "Fast Moving Consumer Goods". Para isso, o robô higiênico usa o software KUKA.PickControl com Conveyor Tracking e processamento de imagem integrado. Em combinação com uma câmera e o software KUKA.VisionTech, que identifica objetos mesmo em ambiente não estruturado, é possível definir ainda mais aplicações flexíveis para o robô KR DELTA. Isso se estende da classificação até a equipagem de diferentes objetos.

Designed to resist: O novo robô KR DELTA da KUKA atende os mais elevados padrões de higiene e, graças à sua limpeza simples, reduz tempos parados na empresa.

Roland Ritter, Product Manager Mechatronics, Platform Portfolio Management
Configurações de cookies OK e descubra a KUKA

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies