De KR CYBERTECH nano ARC versnelt het tempo van de geautomatiseerde productie

O KR CYBERTECH nano ARC acelera o ritmo na produção automatizada

Como parte da nova geração da série KR CYBERTECH nano, a KUKA também apresenta os especialistas para aplicações de trajetória como solda com gás de proteção, colagem ou aplicação de selante: a família KR CYBERTECH nano ARC. Na classe de baixa capacidade de carga os robôs proporcionam máximo desempenho com custos mínimos.

23 de abril de 2021

A família de produtos KR CYBERTECH nano ARC estabelece novos padrões: a nova geração dos robôs da KUKA é extremamente ágil, rápida e ainda mais precisa no deslocamento de trajetória que os seus antecessores. A aperfeiçoada mão Hollow-Wrist da KUKA – uma mão de eixo oco de 50 milímetros – reduz o movimento do eixo principal e proporciona curtos tempos de ciclo com máxima precisão de movimento. Assim os novos robôs Hollow-Wrist da KUKA oferecem uma precisão de repetição de 0,04 milímetros, mesmo em altas velocidades. Isso faz dos robôs de eixo oco KR CYBERTECH nano ARC especialistas renomados para aplicações nas quais é exigida máxima precisão e exatidão de trajetória – p.ex., na solda com gás de proteção e na aplicação de colas ou selantes.
De nieuwe KR CYBERTECH nano ARC

O novo KR CYBERTECH nano ARC

Saiba mais sobre os detalhes técnicos e possibilidades de aplicação

Dispêndio mínimo de manutenção na classe de baixa capacidade de carga

A série se destaca pela sua longa vida útil e o seu dispêndio mínimo de manutenção na classe de baixa capacidade de carga. Para usuários os custos totais de propriedade (Total Cost of Ownership, ou TCO) se reduzem a um mínimo. Isso inclui também os baixos custos de operação, graças à máxima disponibilidade e o reduzido consumo de energia em comparação ao antecessor. Além da tecnologia de acionamento e de comando, foram otimizados os dispêndios de service e manutenção. Assim, por exemplo, alguns eixos são totalmente isentos de manutenção, peças de reposição estão disponíveis por até 25 anos.
De hollow wrist robot vereist weinig onderhoud. De totale onderhoudskosten worden gereduceerd tot een minimum.
O robô de eixo oco requer pouca manutenção. Os custos totais de propriedade se reduzem a um mínimo.

Pequena área de ocupação, ampla faixa de possibilidades

Graças à baixa necessidade de espaço e as múltiplas possibilidades de montagem, os robôs de eixo oco se apropriam também para células compactas, em funções complexas e em cadeias de processo sofisticadas. O conceito inovador de alimentação de energia "K-PIPE-ES" proporciona uma flexibilidade adicional, que os clientes da KUKA já conhecem das classes mais altas de capacidade de carga. Através da condução separada do cabeamento de sistema e de aplicação, a integração no ambiente de produção é ainda mais simples e a instalação da alimentação de energia mais flexível. Eixos adicionais e a nova geração de posicionamento podem ser acrescentados de forma mais simples à configuração.
Van compacte cellen tot veeleisende procesketens: de hollow-wrist-robot kan flexibel worden ingezet.
Desde células compactas até cadeias de processo sofisticadas: o robô Hollow-Wrist é flexível em sua utilização.

Bem-vindo à família

A série KR CYBERTECH nano da mais nova geração abrange, além dos robôs de eixo oco da família KR CYBERTECH nano ARC (foco ARC), também versões de mão central (foco Handling, também apropriado para aplicações de trajetória). Por meio dos KUKA.Motion Modes digitais, o desempenho dos robôs pode ser adaptado a diferentes funções através da unidade de comando, com o "Dynamic Mode", p.ex., para uma dinâmica ainda maior com tempos de cadência e de ciclo reduzidos. O "Path Mode" inclusive é um item de série nos robôs de eixo oco, junto com uma assim chamada medição de precisão absoluta para deslocamento de trajetória otimizado para a aplicação. As duas opções também estão disponíveis para os robôs de mão central.
Hoge baannauwkeurigheid van industriële robots: de KR CYBERTECH nano-serie omvat ook in-line wrist varianten.
Alta precisão de trajetória de robôs industriais: a série KR CYBERTECH nano também abrange versões de mão central. 

Alta precisão de trajetória: Excelentes resultados desde o início

"Desenvolvemos a série diretamente para a mais nova geração de unidades de comando KR C5 da KUKA, que utiliza todo o potencial do nosso novo sistema completo", diz Markus Hollfelder-Asam, Portfolio-Manager na KUKA. "A integração do KR CYBERTECH nano é bem simples para as empresas, graças a superfícies de montagem uniformes dos acessórios e à área de ocupação idêntica do antecessor."

Além disso, a série de produtos pontua com proteção de série contra pó e água segundo o IP 54 para os robôs de eixo oco e até o IP 65/67 (eixo principal/eixo da mão) para os robôs de mão central.


Não importa para quais funções você utiliza o KR CYBERTECH nano ARC da mais nova geração, ele oferece os melhores resultados desde o início e permite uma adequação otimizada através dos flexíveis KUKA Motion Modes.

Markus Hollfelder-Asam, Portfolio-Manager na KUKA
Configurações de cookies OK e descubra a KUKA

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies