Escolha a sua localização:

País

KUKA cell4_die-casting

Com a célula de moldagem sob pressão cell4_die-casting a KUKA lhe oferece um conceito de célula modular e totalmente automática, que é ideal para a automação customizada na indústria de moldagem sob pressão.


Célula de moldagem sob pressão KUKA cell4 _die-casting: máxima eficiência em cada passo

A célula de moldagem sob pressão da KUKA está pronta para o uso em curtíssimo tempo, graças a componentes perfeitamente harmonizados entre si, interfaces definidas e processos comprovados. Disponível de forma livremente combinável e em muitas variantes, a célula de fundição se adapta de forma flexível a todas as funções na área de moldagem sob pressão – desde a retirada da máquina de moldagem sob pressão, passando pelo resfriamento dos componentes, até o rebarbamento.

Com a célula de moldagem sob pressão cell4_die-casting a KUKA fornece tudo de uma só fonte

A célula de moldagem sob pressão totalmente automatizada permite uma integração ideal. Os especialistas da KUKA lhe prestam suporte contínuo durante todo o processo – do planejamento até o serviço.

  • Integração simples

    • Curtos tempos de montagem no cliente
    • Integração simples de dispositivos
    • Programação offline com KUKA.Sim
  • Design de célula flexível

    • Conceito de célula integrado e modular, configurável ao tamanho da máquina de moldagem sob pressão
    • Oferta abrangente de componentes
    • Curtos tempos de realização através de módulos pré-fabricados
  • Excelente Service

    • Hotline 24 horas e Remote Support
    • Suporte global de peças de reposição e de serviço
    • Contratos de serviço e manutenção
    • Treinamentos específicos de papel
  • Preparado para IIoT

    • Acesso web a dados operacionais
    • Acesso web a dashboards
    • Garantia da qualidade através de monitoramento flexível de dados de processo 

Nós lhe apoiamos no planejamento e oferecemos modelos de financiamento flexíveis

A célula de fundição KUKA oferece um amplo espectro de aplicações através de variantes pré-configuradas

A célula de moldagem sob pressão totalmente automatizada é equipável com diversos módulos, bem como opções de hardware e de software, tornando-se assim uma solução customizada em sua fabricação.
Configuração preferencial:
cell4_die casting 08 10 13 16 19 22
Robôs KR IONTEC (KR 50 R2500 F) KR QUANTEC (KR 120 R3100 F)
Garra M L XL
Prensa de rebarbamento SEP08‑05  SEP10‑07  SEP13‑07 
SEP13‑10
SEP16‑10 
SEP16‑10 SKT
SEP19‑12 SEP22‑12 
SEP22‑12 SKT
Retirada de componente Retirada Retirada / Robô  Robô
Tanques de imersão para resfriamento TKB M TKB L TKB XL
Assinatura Marcador de pontos (dot peen) / marcador a laser
Retirada
Calha de retirada
1000 mm 1200 mm 1500 mm 2000 mm
Controle de peças
Controle de peças
S XL
Destinação de rebarba
Caixa de rebarba/Transportador de rebarba

Box S

Box M Box L Transportador de rebarba

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies