KUKA cell4_screwsetting
Célula de fabricação flexível para o parafusamento totalmente automático, p.ex., para linhas de fabricação ou de montagem
Diferentes variantes da célula de parafusamento KUKA para as mais diferentes peças e pontos de parafusamento
A célula de parafusamento KUKA está disponível como variante standalone com mesa giratória manual, como também com preparação para a integração simples em um sistema de alimentação.
Variantes básicas da célula cell4_screwsetting:
Tipo de célula | cell4_screwsetting compact single KR | cell4_screwsetting compact KP1M single KR |
---|---|---|
Comprimento | 3.330 mm | 3.860 mm |
Largura | 2.200 mm | |
Altura | 2.560 mm | |
Robô | KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2) | |
Posicionadores | --- | KP1-V2T250M |
Unidade de parafusamento | Parafusadeira elétrica 12 Nm | |
Área de inserção | Preparada para esteira transportadora | --- |
Células de parafusamento customizadas para os seus requisitos graças aos pacotes de opções
- Pacotes de equipamento predefinidos incl. alimentação de parafusos
- unidade de parafusamento STÖGER tipo SER 2501,
Tipo de parafuso M5x20 ISR Torx (ISO 14583)
- unidade de parafusamento STÖGER tipo SER 2501,
- Câmera para o controle / correção da posição do parafuso no componente
- montada no robô
- montada de forma fixa na célula
- Pacotes de software de aplicação avançados KUKA:
- KUKA.ProcessScreen para o monitoramento e documentação dos parâmetros de processo
- Operação e visualização com KUKA.HMI Advanced
- Customized design and process equipment on request