Escolha a sua localização:

País

KUKA cell4_uswelding

Célula de robô modular para a solda por ultrassom industrial com inúmeras opções de automação oferece soluções customizadas e com segurança de processo.


Célula de fabricação flexível para a solda por ultrassom na área de plásticos

A célula de robô modular com sistema de solda por ultrassom integrado é compacta e portátil, ela pode ser fornecida facilmente com um caminhão e ser posicionada em qualquer lugar no pavilhão de produção. Os potentes robôs KUKA garantem uma elevada taxa de ciclo e atingem com segurança e precisão cada ponto de solda a partir de diferentes ângulos e direções.

Solução segura para aplicações de solda por ultrassom de alta qualidade

  • Qualidade assegurada

    • Segurança de processo através do monitoramento de parâmetros relevantes
    • Garantia da qualidade através de documentação relacionada a componentes de parâmetros de processo relevantes
    • Otimização de processo baseada na análise de parâmetros de processo
  • Ready for Digital Services

    • Remote Service
    • Informações de gestão
    • Acesso web ao dashboard: KUKA.HMI web
    • Acesso a dados operacionais: KUKA Device Connector
    • Colocação em funcionamento virtual de novos componentes
  • Integração rápida

    • Integração simples de componentes
    • Funções de suporte como diagnóstico de sequência de passos PLC
    • Programação e colocação em funcionamento simplificadas com KUKA.ArcTech e KUKA ready2_pilot
    • Programação offline em novas aplicações durante a produção em células
  • Excelente Service

    • A KUKA lhe presta suporte no planejamento
    • Estudos de viabilidade rápidos com software de simulaçãoKUKA.Sim Pro
    • Modelos de financiamento flexíveis
    • Hotline acessível 24/7
    • Suprimento global de peças de reposição e Service Support

Célula de solda por ultrassom KUKA em duas versões: pré-configurada e idealmente harmonizada aos seus requisitos funcionais

De acordo com a forma e tamanho do componente, a célula pode ser fornecida com mesa giratória manual ou automática. As variantes permitem soldas de alta qualidade para um amplo espectro de aplicações e são apropriadas para os mais diferentes componentes, desde para-choques e caixas de roda até lanternas traseiras, alto-falantes, filtros de ar ou suportes de sensores.

Configuração padrão:

Tipo de célula cell4_uswelding compact KP1M single KR cell4_uswelding compact KP1A single KR
Comprimento 3.860 mm 5.280 mm 4.800 mm
Largura 2.200 mm
Altura 2.560 mm
Robô KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2)
Posicionadores KP1-V2T250 M
Unidade de solda por ultrassom
Produto Branson ou Rinco
Área de inserção
--- Barreira de luz com proteção contra acesso por trás Portão de correr com proteção contra acesso por trás

Pacotes de opções da KUKA cell4_uswelding compact:

De acordo com o requisito às aplicações de solda, podem ser selecionados diferentes pacotes de opções:
  • Pacotes de equipamento de solda por ultrassom predefinidos incl. sonotrodo Ø 12 mm
    • Branson 30 kHz
    • Rinco 35 kHz
  • Área de inserção com portão de correr
  • Pacote de software de aplicação avançado KUKA:
    • KUKA.ProcessScreen para o monitoramento e documentação dos parâmetros de processo
  • Operação e visualização com KUKA.HMI Advanced
  • Execução e equipamento de processo específico de cliente mediante consulta
KUKA cell4_uswelding compact com barreira de luz para o parafusamento de componentes grandes.

Nós lhe apoiamos no planejamento e oferecemos modelos de financiamento flexíveis

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies