Brasagem: a tecnologia
Na brasagem (em inglês soldering) diferencia-se entre duas variantes:
- Na solda branda o ponto de fusão está abaixo de 450°C.
- Na solda dura o ponto de fusão está acima de 450°C.
Uma liga de metal de fácil fusão, chamada de solda, serve como material de união. A tecnologia de processo de brasagem inclui a alimentação automática e programável de metal de adição, bem como uma série de sensores para monitoramento de processo.
Além disso, um processo especial é a brasagem sob vácuo ou gás de proteção. Com isso é possível realizar elevados requisitos de pureza, por exemplo, na montagem de semicondutores ou na construção de sistemas de alto vácuo ou tubos eletrônicos.
Brasagem automatizada
Brasagem: as vantagens
As uniões soldadas entre duas peças de metal têm, sobretudo, as seguintes vantagens:
- Alta estabilidade
- Resistência à corrosão
- Conexão condutora de corrente e de calor
Ligue-nos, e juntos encontraremos a solução de automação ideal para o seu produto e suas necessidades.