Escolha a sua localização:

País

KUKA cell4_arc

Componentes perfeitamente harmonizados entre si e padrões comprovados da área da solda com gás de proteção, fazem da célula KUKA MIG/MAG a solução ideal para os seus requisitos na automação de solda.


Células de solda com gás de proteção compactas e configuráveis para a indústria geral e fornecedores automotivos

Pré-confeccionadas e prontas para o uso: as células KUKA MIG / MAG são de rápida disponibilização e podem ser configuradas individualmente através de pacotes padrão e opções versáteis e modulares. Seja aço ou alumínio, a KUKA cell4_arc pode ser adaptada de forma flexível ao seu volume de produção e aos seus processos de solda.

A KUKA oferece suporte profissional do planejamento da sua solução de solda até o Service com um portfólio ideal e consistente.

Células KUKA MIG / MAG: máxima eficiência de produção em um mínimo de espaço

  • Conceito de célula inteligente

    • Variantes em diversas classes de desempenho
    • Opções adicionais para uma operação eficiente e confortável das células
    • Design compacto e modular para transporte simples, também dentro da sua produção
  • Rápida colocação em funcionamento

    • Curtos prazos de fornecimento
    • Curtos tempos de montagem no cliente
    • Integração simples de dispositivos
    • Pacotes de tecnologia KUKA para setup, programação e operação simples
    • Programação offline
  • Máxima performance & qualidade

    • Uso de componentes comprovados na engenharia automotiva
    • Qualidade assegurada, graças ao monitoramento e documentação opcional dos parâmetros de processo relevantes
    • Padrões globais e abrangente conceito de service para máxima disponibilidade de sistema
  • Ready for Digital Services

    • Acesso web a dados operacionais com dashboards livremente configuráveis
    • Preparado para Remote Service
    • Possibilidade de preparação e análise de dados operacionais e fluxos de processo para a otimização do sistema

Nós lhe apoiamos no planejamento e oferecemos modelos de financiamento flexíveis

Células de robô KUKA cell4_arc para solda MIG/MAG em diferentes variantes

Dependendo do tamanho dos componentes e volume de produção, a célula de solda com gás de proteção totalmente automatizada é equipada com posicionadores manuais ou automáticos para carga e descarga com tempo de ciclo paralelo durante o processo de solda e sincronização ideal com o movimento do robô. Graças ao software orientado ao futuro como KUKA.web HMI e KUKA.ArcTech, a aplicação de solda é de fácil programação e operação. O pacote KUKA ready2_pilot e o KUKA.Sim para a simulação e programação offline simplificam a colocação em funcionamento.

Nós oferecemos duas diferentes famílias de células baseadas em um quadro básico individual, no qual está montada a célula completa.

KUKA cell4_arc compact: solda com gás de proteção industrial automatizada para componentes pequenos

Variantes básicas:
Tipo de célula cell4_arc compact KP1M single KR cell4_arc compact KP1A single KR cell4_arc compact KP5 single KR
Comprimento 3.980 mm 5.285 mm
Largura 2.365 mm
Altura 2.445 mm 2.445 mm 2.445 mm
Robôs KR CYBERTECH nano (KR 10 R1420)
Posicionadores KP1-V2T250 M
KP1-V2T500 KP5-V2H2V400
Dispositivo de controle TCP
KUKA.TraccTCP
Área de inserção
---  Cortina de luz e scanner a laser

Pacotes de opções da KUKA cell4_arc compact:

De acordo com o requisito às aplicações de solda, podem ser selecionados diferentes pacotes de opções:
  • Pacotes de equipamentos de solda predefinidos incl. sistema de limpeza de maçarico
    • Fronius TPS 320i Fe / TPS 400i Fe / TPS 400i Al

Para cell4_arc compact KP5 single KR e cell4_arc compact KP1A single KR estão disponíveis adicionalmente os seguintes pacotes de opções:

  • Pacotes de software de aplicação avançados KUKA:
    • KUKA.ProcessScreen para o monitoramento e documentação dos parâmetros de processo
  • Operação e visualização com KUKA.HMI Advanced
  • Alimentação de energia central

Brochura (PDF): Mais detalhes e escopo de fornecimento
KUKA cell4_arc compact KP5 single KR

KUKA cell4_arc midsize: célula de alto desempenho para a solda com gás de proteção industrial

Variantes básicas: 
Tipo de célula cell4_arc midsize KP1A single KR cell4_arc midsize KP3-V2H dual KR cell4_arc midsize KP3-V2H single KR cell4_arc midsize KP5 single KR
Comprimento 8.120 mm 8.120 mm 8.120 mm 8.120 mm
Largura 3.010 mm 3.840 mm 
Altura 3.020 mm
Robôs KR CYBERTECH nano
KR 6 R1840-2
KR CYBERTECH nano
2 x KR 6 R1840-2
KR CYBERTECH
KR 8 R2010-2
KR CYBERTECH
KR 8 R2010-2
Posicionadores KP1-V2T1000
KP3-V2H1000 L2000 R600 KP3-V2H1000 L2000 R600 KP5-V2SV500 R600
Dispositivo de controle TCP
KUKA.TraccTCP 2 x KUKA.TraccTCP KUKA.TraccTCP KUKA.TraccTCP
Área de inserção
Cortina de luz e scanner a laser (proteção contra acesso por trás)

Pacotes de opções da KUKA cell4_arc midsize:

  • Pacotes de equipamentos de solda predefinidos incl. sistema de limpeza de maçarico
    • Fronius TPS 320i Fe / TPS 400i Fe / TPS 500i Fe
    • Fronius TPS 400i Al / TPS 500i Al
  • Envoltório de proteção com teto
  • Área de inserção com portão de correr
  • Pacote de software de aplicação avançado KUKA:
    • KUKA.ProcessScreen para o monitoramento e documentação dos parâmetros de processo
      (somente para cell4_arc compact KP5 single KR e cell4_arc compact KP1A single KR)
    • KUKA.RoboTeam para o trabalho cooperativo de dois robôs em uma equipe
      (somente para cell4_arc midsize KP3-V2H dual KR)
  • Operação e visualização com KUKA.HMI Advanced
  • Alimentação de energia central

 

Brochura (PDF): Mais detalhes e escopo de fornecimento
KUKA cell4_arc midsize KP1A single KR
KUKA ready2_pilot

Teaching e condução simples de robôs de solda com a mão 

Saiba mais sobre o pacote de comando intuitivo KUKA ready2_pilot

White Paper: Soldar alumínio? Sem problemas! Pontuar agora na produção para a eletromobilidade.

O alumínio exerce um papel importante na eletromobilidade devido à combinação ideal de leveza e resistência. Em procedimentos de solda e junção o alumínio coloca elevados requisitos às tecnologias utilizadas. Com o abrangente know-how de processo e os produtos apropriados, a KUKA lhe prepara para a transformação tecnológica em direção à eletromobilidade. No exemplo do compartimento de baterias fica claro como robôs possibilitam a fabricação de componentes de alumínio no mais alto nível de qualidade. 

Leia o que envolve a solda de alumínio na eletromobilidade.

Download White Paper

Este site utiliza cookies (mais sobre isso), para lhe oferecer também o melhor serviço online. Se você continuar a usar o nosso site, somente usaremos cookies tecnicamente necessários. Se você clicar em ""OK e descubra a KUKA"", você também concordará com o uso de cookies de marketing. Com um clique em ""Configurações de cookies"" você pode escolher, quais cookies nós usamos.

Configurações de cookies