Escolha a sua localização:

País

KR CYBERTECH nano

Excelente desempenho com elevada densidade de potência: os robôs de processo especializados da família de produtos KR CYBERTECH nano estão perfeitamente harmonizados para o manuseio de pequenos componentes. Beneficie-se da máxima diversidade para uma maior flexibilidade econômica com custos mínimos de investimento e de energia.


Robôs flexíveis e econômicos para aplicações como manuseio, solda, paletização ou colagem

Os robôs industriais da família KR CYBERTECH nano estão otimizados para o manuseio de pequenos componentes em locais de utilização quase que ilimitados. Com um escalonamento muito pequeno de capacidade de carga de 6, 8 e 10 quilogramas e tipos de robôs perfeitamente harmonizados entre si, você tem exatamente aquele robô que realmente é necessário – para máxima eficiência e economia.

  • Proteção ESD

    O robô é protegido contra carga ou descarga eletrostática (ESD) descontrolada e, portanto, é apropriado para o manuseio de componentes eletrônicos sensíveis. 
  • Software Add-Ons

    Através de Motion Modes digitais, você adapta o desempenho do robô de forma simples através da unidade de comando do robô – p.ex. para precisão ou rapidez otimizada.
  • Apropriado para ambientes úmidos ou inóspitos

    Os eixos principais estão protegidos contra pó e água conforme a IP 65, e os eixos da mão até mesmo conforme a IP 67.
  • Apropriado para células compactas

    Com design esguio, os robôs proporcionam ótimo aproveitamento de espaço em células de robô compactas.

6 - 10 Capacidade de carga em kg

1420 - 1840 Raio de alcance em mm

Vantagens


A mais elevada precisão

Os robôs industriais da família KR CYBERTECH nano oferecem uma precisão de repetição de 0,04 milímetros. Assim os robôs podem exercer as suas forças plenas também em alta velocidade.

Esguio e compacto

Máxima performance com mínimos contornos interferentes: os novos robôs são extremamente compactos, leves e esguios – para uma grande faixa de aplicação na produção industrial.

Máximo espaço livre

Os robôs abrem espaços de trabalho até então inacessíveis: eles cobrem longas distâncias, dispõem de uma área de trabalho extremamente grande para trás e um grande raio de alcance para baixo.

Posição de montagem aleatória

Monte os robôs industriais KR CYBERTECH nano no piso, na parede, no teto ou em qualquer outro ângulo – para os mais diferentes perfis de exigências em qualquer posição de montagem desejada.

A mais esguia mão central

Com raio interferente mínimo os robôs de manuseio KR CYBERTECH nano possuem uma das menores mãos centrais da sua categoria – e isso a nível mundial. Ela permite o trabalho em locais inacessíveis para outros robôs.

Máxima flexibilidade

Integre eixos adicionais de modo simples através da unidade de comando do robô e usufrua do conceito inovador de alimentação de energia K-PIPE-ES.

Visão geral da família de produtos KR CYBERTECH nano

Os robôs industriais da série KR CYBERTECH nano são extremamente compactos e precisos.

Solicite um orçamento ou obtenha mais informações técnicas do KR CYBERTECH nano

Solicite um orçamento Visite o Marketplace da my.KUKA

KR CYBERTECH nano visão geral dos dados

KR 6 R1840-2 KR 8 R1620 KR 8 R1640-2 KR 10 R1420 KR 10 R1440-2 KR 10 R1440-2 HO
Capacidade de carga
6 kg
8 kg
8 kg
10 kg
10 kg
10 kg
Alcance máx.
1840 mm
1620 mm
1640 mm
1420 mm
1440 mm
1440 mm
Forma de construção
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Padrão
Versão ambiente
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Food
Posição(ões) de montagem
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Ángulo, Parede, Piso, Teto
Classe de proteção
IP 65, IP 67
IP 54
IP 65, IP 67
IP 54
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67
Ficha de dados
KUKA Marketplace

Links adicionais

Unidade de comando
Pacotes Robotizados
Posicionadores & unidades lineares