KR QUANTEC nano
O KR QUANTEC nano é o robô mais leve e compacto da nossa série KR QUANTEC. Ele é especialmente apropriado para a solda ponto e fornece excelentes resultados de processo com baixos custos de investimento.
O KR QUANTEC nano é o menor e o mais leve da sua categoria. O eixo 3 basculante para trás permite uma grande área de trabalho, de forma que seja assegurado um bom acesso, mesmo em espaços apertados. Isto é extremamente útil, por exemplo, para a fresagem de pontas.
O KR QUANTEC nano F exclusive
O mais novo membro da nossa série KR QUANTEC nano: o robusto profissional de lavagem KR QUANTEC nano F exclusive. Este compacto especialista Foundry dispõe de todas as propriedades da série KR QUANTEC Foundry e, além disso, é otimizado especialmente para as condições extremas em sistemas de limpeza e células de lavagem de médio e grande porte. Com isto possibilitamos a você uma limpeza de peças econômica, reproduzível e ambientalmente correta. O robô, assim como a sua mão central, atendem os graus de proteção IP 65, IP 67 e IP 69.
Com o KR QUANTEC nano F exclusive a KUKA estabelece novos padrões para abrangentes soluções de automação no segmento de fundição e construção de motores.
Com o KR QUANTEC nano F exclusive a KUKA estabelece novos padrões para abrangentes soluções de automação no segmento de fundição e construção de motores.
KR QUANTEC nano visão geral dos dados
KR 120 R1800 nano | KR 120 R1800 nano C | KR 120 R2100 nano F exclusive | KR 160 R1570 nano | KR 160 R1570 nano C | KR 180 R2100 nano F exclusive | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de carga
|
120 kg
|
120 kg
|
120 kg
|
160 kg
|
160 kg
|
180 kg
|
Alcance máx.
|
1803 mm
|
1803 mm
|
2100 mm
|
1573 mm
|
1573 mm
|
2100 mm
|
Forma de construção
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Versão ambiente
|
Standard
|
Standard
|
Foundry exclusive
|
Standard
|
Standard
|
Foundry exclusive
|
Posição(ões) de montagem
|
Piso
|
Teto
|
Piso
|
Piso
|
Teto
|
Piso
|
Classe de proteção
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67, IP 69
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67, IP 69
|
Ficha de dados
|
||||||
KUKA Marketplace
|
||||||
Links adicionais |
||||||
Unidade de comando
|
||||||
Pacotes Robotizados
|
||||||
Posicionadores & unidades lineares
|