Escolha a sua localização:

País

Our champion goes digital: O novo KR QUANTEC

A nova geração do multitalento da alta capacidade de carga foi transformado em uma máquina digitalizada de alta flexibilidade. O KR QUANTEC pode ser adaptado de forma flexível a diferentes processos de produção mediante pressionamento de botão.


O hardware se converte em software  graças aos Plug-in Motion Modes digitais reequipáveis 

Como primeiro robô industrial do mundo, o KR QUANTEC dispõe de Motion Modes digitais. Os Software-add-ons podem ser facilmente ativados na unidade de comando do robô e otimizam o desempenho do robô para importantes sequências de movimentos. De acordo com o passo de trabalho, o robô pode comutar entre os Motion Modes individuais. Isso o torna um ajudador flexível na produção.

  • Performance Mode: ele convence através da sua versatilidade e, para uma grande parte das funções, é o modo de movimento certo, desde o manuseio, passando pela solda ponto, até a usinagem como também carga e descarga.

  • Path Mode: é usado no deslocamento de trajetória e aumenta a precisão em baixas e altas velocidades de trajetória – por exemplo, na colagem, medição ou aplicações laser.

  • Dynamic Mode: a escolha certa quando o objetivo é a redução de tempos de ciclo. O Dynamic Mode dá maior velocidade ao KR QUANTEC e reduz os tempos de ciclo em cerca de 10 %.

Valores de ponta no Total Cost of Ownership (TCO): redução significativa dos custos correntes

Menos peças de reposição que o antecessor, um baixo consumo de energia, menor dispêndio de treinamento e uma colocação em funcionamento simplificada resultam em custos operacionais sustentavelmente reduzidos. Além disso, há um conceito de service e manutenção inovador para uma eficiência do ciclo de vida ideal.

  • 50 % menos peças de reposição

    Substituição mais rápida, maior disponibilidade
  • Baixo consumo de energia

    10 % menos que máquinas concorrentes comparáveis 

  • Baixo dispêndio de treinamento

    Uso de tecnologia KUKA comprovada
  • Colocação em funcionamento simplificada

    Ajuste mais rápido, ferramenta de engenharia melhorada

Conceito de service inovador para uma eficiência do ciclo de vida ideal

Com o novo KR QUANTEC você se beneficia do princípio da eficiência do ciclo de vida. O robô é concebido de tal forma que os custos de manutenção e reparo são bastante reduzidos, os intervalos de service se tornam consideravelmente maiores e, consequentemente, é provida uma disponibilidade de máquina ainda maior.
  • Mean Time Between Failure prolongado em 500 %

    MTBF: 400.000 horas de serviço

  • Mean Time To Repair 75 % mais rápido

    MTTR: 0,25 horas de serviço

  • Mean Time To Maintenance reduzido em 60 %

    MTTM: 4,83 horas de serviço

  • Disponibilidade técnica extremamente elevada

    99,999 %

Tecnicamente imbatível em todas as áreas de produção 

Com a soma das suas características inovadoras,o novo KR QUANTEC é o número um tecnológico na área da elevada classe de capacidade de carga. A possibilidade do incremento da capacidade de carga em campo torna-o, além disso, extremamente flexível. Esta e outras inovações fazem do novo KR QUANTEC um investimento seguro no futuro da sua produção.


  • Maior velocidade do eixo

    O novo KR QUANTEC garante excelentes tempos de ciclo graça à sua tecnologia de acionamento melhorada
  • Nova tecnologia de óleo e vedações

    O conceito totalmente reformulado corresponde aos padrões tecnológicos atuais e também resiste ao maior desempenho de robô.
  • Área de trabalho otimizada para o uso flexível

    O novo KR QUANTEC alcança praticamente qualquer ponto dentro de uma célula, por exemplo, a área de trabalho no sentido do eixo 2 foi consideravelmente aumentada.
  • Maior gama de opções específicas de robô

    Encostos adicionais, alimentações de energia, periferia como armações em diferentes alturas, unidade linear especializada

Planejamento flexível de células e instalações

O novo KR QUANTEC simplifica a engenharia, mesmo em situações complexas, através de um contorno interferente reduzido em 10 % com mão mais esguia e área de ocupação menor. O contorno interferente otimizado da inovadora alimentação de energia assegura, além disso, uma simulação simplificada e um planejamento mais econômico de células. Também os sobrecursos consideravelmente reduzidos dos robôs em caso de parada permitem um design compacto de células e instalações, e oferecem flexibilidade no planejamento e na realização de instalações.

Planejamento ideal de células e instalações – com contorno interferente reduzido e área de ocupação extremamente pequena. 

Portfólio de robôs ideal para prazos de fornecimento ainda menores

Você está procurando um multitalento que é apropriado para funções em quase todos os ramos? Então o novo KR QUANTEC é a escolha certa. Na faixa da alta capacidade de carga o robô oferece o maior portfólio de capacidades de carga e de raios de alcance do mercado, de 120 até 300 kg e 2.700 até 3.900 mm. A nova geração do KR QUANTEC está disponível em muitas variantes especiais, seja como versão de teto, foundry, console ou sequenciador de prensas. O portfólio otimizado resulta em um prazo de fornecimento mais rápido.

Saiba mais sobre os modelos de robô disponíveis do novo KR QUANTEC.

Aumento de produção apesar da escassez de trabalhadores qualificados: Como a indústria continua competitiva através da automação com o KR QUANTEC!

Escassez de trabalhadores qualificados, globalização, digitalização – a meta é encontrar soluções para que a indústria e empresas de médio porte permaneçam competitivas. A automação aqui é determinante. Assim você pode garantir a qualidade e ao mesmo tempo aumentar a sua produtividade. Um investimento que compensa.

Como você conduz a sua produção com segurança ao futuro? Invista em automação!

Baixar gratuitamente o White Paper

 Motion Modes reequipáveis, a possibilidade de incremento da capacidade de carga em campo, muitas variantes especiais: o novo KR QUANTEC é um investimento seguro no futuro da sua produção.

Wolfgang Bildl, Dipl. Wi-Ing. (FH), Product Manager