LBR iiwa
Com o LBR iiwa – o nosso robô de construção leve para trabalhos de montagem sensitivos – as cercas de proteção do espaço de trabalho dão espaço à colaboração homem-robô.
O LBR iiwa é o primeiro robô sensitivo fabricado em série e, portanto, hábil para a colaboração homem-robô. LBR significa "robô de construção leve", iiwa significa "intelligent industrial work assistant". Com isso se inicia uma nova era na robótica sensitiva industrial – o alicerce para processos de produção inovadores e sustentáveis. Pela primeira vez o homem e o robô podem realizar tarefas altamente sensíveis em estreita cooperação. Assim surgem novas áreas de trabalho e o caminho está livre para uma maior rentabilidade e máxima eficiência. O robô colaborativo e sensitivo LBR iiwa existe em duas versões, com capacidades de carga de 7 e 14 quilogramas.
Opções para flanges de consumíveis
A alimentação de energia para componentes externos está escondida na estrutura cinemática do LBR iiwa.
As alimentações de energia estão disponíveis como versão pneumática e elétrica. Todos os flanges de consumíveis têm um gabarito de furação conforme a DIN ISO 9409-1-50-7-M6.
LBR iiwa visão geral dos dados
LBR iiwa 7 R800 | LBR iiwa 7 R800 CR | LBR iiwa 7 R800 RAL 9016 | LBR iiwa 14 R820 | LBR iiwa 14 R820 CR | LBR iiwa 14 R820 RAL 9016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de carga
|
7 kg
|
7 kg
|
7 kg
|
14 kg
|
14 kg
|
14 kg
|
Alcance máx.
|
800 mm
|
800 mm
|
800 mm
|
820 mm
|
820 mm
|
820 mm
|
Forma de construção
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Padrão
|
Versão ambiente
|
Standard
|
Cleanroom
|
Standard
|
Standard
|
Cleanroom
|
Standard
|
Posição(ões) de montagem
|
Parede, Piso, Teto
|
Piso
|
Parede, Piso, Teto
|
Parede, Piso, Teto
|
Piso
|
Parede, Piso, Teto
|
Classe de proteção
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
IP 54
|
Ficha de dados
|
||||||
KUKA Marketplace
|
||||||
Links adicionais |
||||||
Unidade de comando
|
||||||
Pacotes Robotizados
|
||||||
Posicionadores & unidades lineares
|