Escolha a sua localização:

País

Fundição por gravidade

Com os comprovados pacotes de automação para a fundição por gravidade moderna e econômica da antiga Reis Robotics, a KUKA fornece a base ideal para uma nova qualidade de fundição.


Fundição por gravidade: a tecnologia

A fundição por gravidade é um processo de fundição no qual a massa fundida é despejada por uma entrada superior em um molde permanente de metal – chamado de coquilha. O seu espaço oco é preenchido unicamente pela força da gravidade.

Graças à sua alta resistência ao calor o molde provê um resfriamento rápido da massa fundida que está se solidificando.  Isto por sua vez resulta em uma textura densa e de granulação fina com propriedades mecânicas melhoradas.

A massa fundida torna-se o novo componente através da solidificação em um molde permanente.
Gravity die casting line

Fundição por gravidade automatizada

Com o abrangente programa de produtos em robôs, ferramentas de software, sistemas de rebarbamento, mesas giratórias de fundição, máquinas de fundição, sistemas para a pré-usinagem e a periferia necessária, estão em primeiro plano conceitos de automação holísticos para a fundição por gravidade.

As máquinas de fundição por gravidade com o inovador conceito de acionamento, operação e comando lhe oferecem a base necessária para uma alta qualidade de fundição. A função de software no KRC ROBOTstar sincroniza o movimento de derramamento do robô com o movimento de inclinação da máquina de fundição. Assim estão à sua disposição os pré-requisitos ideais para um processo de enchimento exato.

Fundição por gravidade: suas vantagens

  • Uma construção mecânica robusta, de baixa torção com um conceito de acionamento com pouca folga, destaca a série de máquinas de fundição de inclinação individual e dupla.
  • Exatas quanto à posição através do servo-acionamento, as máquinas são apropriadas para células de fundição linear como também para a fundição por gravidade em mesas giratórias de fundição.
  • A unidade de comando de máquinas de fundição KUKA baseada em aplicativo é de operação intuitiva e lhe oferece um máximo em conforto de operação.
  • Outros efeitos positivos da automação da fundição por gravidade são o aumento da produtividade, a melhoria da qualidade de fundição e uma alta rentabilidade da sua produção.
  • Comparada com o processo de fundição em molde de areia, a fundição por gravidade requer menos espaço.
  • Na fundição por gravidade é possível uma mecanização completa por meio do uso de robôs.
  • Você obtém um elevado desempenho de fundição no que diz respeito à quantidade.