Alegeți locația:

Štát

Faster, stronger, more versatile: KR SCARA now also available with a payload of 12 kilograms

The success of electromobility and regenerative energies increased the demand for Scara robots for a higher payload with more range. To match this, KUKA has developed standard and cleanroom versions of the KR SCARA that can move up to 12 kilograms.

7 septembrie 2022


Sunt necesare în special brațe de robot mai puternice

Roboții Scara, care acoperă o clasă de sarcină portantă de până la 12 kg, sunt utilizați în prezent în principal în Asia. Dar cererea de roboți industriali de acest tip este în creștere și în alte regiuni ale lumii. Fie că este vorba de electromobilitate, de exemplu la stivuirea în producția de baterii, pentru producătorii de sisteme fotovoltaice, în asamblarea componentelor sau în ambalarea medicamentelor: Roboții Scara, cu cele patru axe ale lor, sunt versatili în sarcini de automatizare și de preluare și plasare (pick-and-place) și îndeplinesc sarcini monotone cu cea mai mare precizie.

Noile versiuni ale KR SCARA sunt așteptate de mulți, deoarece oferă în clasa de sarcină portantă mai înaltă aceleași avantaje ca seria KR SCARA: cei mai scurți timpi de ciclu, precizie de repetabilitate ridicată, design compact.

Roboți KUKA cu viteză maximă

Atât modelele standard, cât și roboții pentru camere cu atmosferă controlată din clasa de sarcină portantă de până la 12 kg, sunt disponibile în trei variante de rază de acțiune: cu o rază de acțiune de 650, 750 și 850 de milimetri. Modelele standard impresionează, de asemenea, cu cei mai buni timpi de ciclu de numai 0,40 până la un maxim de 0,42 secunde. Și versiunile pentru camere cu atmosferă controlată se concentrează pe viteză și ating timpi de ciclu de numai 0,42 până la 0,44 secunde. Pentru a putea îndeplini sarcini speciale de ambalare sau chiar și de preluare dintr-un container, acest robot Scara cu o rază de acțiune de 750 de milimetri este disponibil și în varianta Z600 cu o axă Z foarte lungă. Acesta măsoară 600 de milimetri, un record, cu 200 de milimetri mai mult decât celelalte versiuni din această serie.

 


Evaluarea comparativă în laborator a arătat că noul robot de preluare și plasare Scara de la KUKA se află în fruntea clasei sale de roboți în multe domenii. Amploarea portofoliului nostru și timpii ciclurilor sunt deosebit de importanți. În ceea ce privește precizia circulară, am obținut chiar cele mai bune valori din întreaga serie de teste.

Kenny Li, Product Manager la KUKA

Adecvat pentru utilizare în camera cu atmosferă controlată

Precizia de repetabilitate a poziției este de +/- 0,025 milimetri: precizie maximă chiar și în cazul mișcărilor rapide. Faptul că noile versiuni ale KR SCARA funcționează perfect la temperaturi cuprinse între 0 și 45 de grade Celsius și cântăresc doar 50 kg le permite să fie utilizate într-o mare varietate de medii de producție. Deoarece traseul cablurilor se desfășoară în interior, noile versiuni ale seriei sunt extrem de compacte și ușor de curățat. Versiunile standard sunt conforme cu clasa de protecție IP20, iar versiunile pentru camera cu atmosferă controlată sunt conforme cu clasa de protecție IP54 și clasa de cameră cu atmosferă controlată ISO 5.

Aflați mai multe despre seria de roboți KR SCARA

Fie că este vorba de aplicații de preluare și plasare, de asamblare a pieselor mici în camere cu atmosferă controlată, de manipulare sau de testare - roboții cu 4 axe din seria Scara de la KUKA sunt flexibili în instalare, oferă o precizie ridicată în mișcare și necesită puțină întreținere. Obțineți mai multe informații despre seria de roboți aici.

Set complet pentru automatizarea inteligentă

Nu doar robotul industrial contează, ci și controlerul, dispozitivul de operare portabil și software-ul. Controlerul robotului mic KR C5 micro, software-ul nostru și KUKA smartPAD asigură o operare ușoară a noilor modele cu o sarcină portantă de până la 12 kg.

Noul model Scara de la KUKA

Certificate în conformitate cu standardele DIN EN ISO 14644-1 pentru cerințe de siguranță ridicate în aproape orice aplicație, toate versiunile cu o capacitate portantă de până la 12 kg pot fi comandate acum. De la sfârșitul anului, acestea vor începe să lucreze în companii din întreaga lume.

Această pagină web folosește module cookie (mai multe informații) pentru a vă putea oferi cele mai bune servicii și în mediul online. Dacă utilizați în continuare pagina noastră web, utilizăm numai module cookie necesare din punct de vedere tehnic. Dacă faceți clic pe „OK și descoperire KUKA”, sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie pentru marketing. Prin clic pe „Setări module cookie” puteți selecta modulele cookie pe care le utilizăm.

Setări module cookie