Alegeți locația:

Štát

KUKA actualizează povestea succesului KR CYBERTECH

Seria de roboţi KUKA KR CYBERTECH convinge prin performanţă sporită într-o construcţie mai compactă. Îndeplineşte astfel cu exactitate cerinţele pieţei. Ca parte din KUKA Ready Pack, un model va fi expus la târgul de robotică CIIF din Shanghai, între 19 şi 23 septembrie 2018.

19 septembrie 2018


Performanţă maximă în clasa inferioară de sarcină portantă

KR CYBERTECH este robotul multifuncţional de înaltă performanţă din clasa inferioară de capacitate portantă. Datorită designului său compact, este ideal pentru conceptele de celulă cu economie de spaţiu. Robotul acoperă sarcini portante între 6 şi 22 de kilograme şi are o rază de acoperire între 1.612 şi 2.100 milimetri. „Combinaţia dintre capacitatea portantă şi raza de acoperire mai ridicate, precum şi necesarul redus de spaţiu reprezintă cu adevărat o funcţie unică“, spune Markus Hollfelder-Asam, manager de produs la KUKA.

Soluţia corectă pentru fiecare activitate

Prelucrare perfectă, aplicaţii precise pe traiectorie sau manipulare rapidă: KR CYBERTECH convinge în numeroase domenii de utilizare. Robotul din clasa inferioară de sarcină portantă îşi pune, de exemplu, în aplicare punctele forte în domeniul electronic, la producţia de notebookuri sau carcase TV. În plus, este adecvat pentru utilizarea în industriile auto şi General Industry. Pe lângă încărcare şi descărcare, KR CYBERTECH preia şi sarcinile de finisare, precum lustruirea sau debavurarea. În funcţie de aplicaţie, robotul este disponibil şi în variante speciale, precum pentru aplicaţiile pentru camere curate. „Ţinem pasul cu cererea ridicată şi continuăm să reducem timpii de livrare din 2019“, adaugă Markus Hollfelder-Asam.

KR CYBERTECH în pachetul de înaltă performanţă

KR CYBERTECH face parte din KUKA Ready Pack. Acesta combină produse de înaltă performanţă KUKA într-un singur pachet. Soluţiile preconfigurate sunt formate din robot, modul de comandă, element de operare şi software. Linia de livrare prioritară garantează un timp de livrare de trei săptămâni. „Cu ajutorul KR CYBERTECH Ready Pack, KUKA se ridică la înălţimea nevoilor prezentului şi poate satisface rapid cerinţele clienţilor“, spune Hollfelder-Asam.