Ce putem automatiza?
„Automatizarea începe cu sarcinile repetitive, unde rutina îngrădește dezvoltarea omului”, declară Rareș, vorbind despre diversele activități și sarcini care sunt automatizate în ziua de azi.
Activitățile care presupun manipularea greutăților, de exemplu căratul produselor de 5 kilograme pe un palet, cu o repetitivitate de un minut, însemnă minimum 450 aplecări. Aceste activități solicitante și, la un moment dat, nesănătoase pentru oameni, sunt sarcini simple pentru roboți.
„Pe lângă acest tip de activitate – paletizarea --, putem automatiza orice fel de manipulări, activități de control al calității și, tot mai des, aplicații de sudură”, declară Rareș.
În viitor, pentru a fi competitivi, pentru a crește calitatea și a scădea prețurile, dar și pentru a mări salariile resurselor umane, există o singură soluție: creșterea gradului de automatizare prin utilizarea roboților în producție.
Introducerea roboților creează noi locuri de muncă. Este o realitate pe care alte țări au experimentat-o deja. „Dacă ne uităm la țări puternic industrializate, indiferent că vorbim de țări din Europa sau Asia, constatăm că șomajul descrește odată cu creșterea numărului de roboți. De exemplu, într-un articol de specialitate, se menționează că în Germania în anul 2017, erau utilizați 309 roboți la 10.000 angajati, iar în Coreea de Sud, 631”, declară Rareș.