Alegeți locația:

Štát

KR QUANTEC PA paletizează mai repede ca niciodată

Cel mai puternic robot de paletizare de pe piață devine și mai rapid: A doua generație a KR QUANTEC PA impresionează prin reducerea timpilor de ciclu. Datorită unei sarcini utile de până la 240 de kilograme, robotul este foarte puternic și, în versiunea cu lubrifianți de calitate alimentară NSF H1, este, de asemenea, un avantaj real pentru industria alimentară.

26 ianuarie 2022


Mai rapid, mai bun: specialistul în automatizare KUKA a revizuit complet KR QUANTEC PA. Robotul este special conceput pentru sarcini de paletizare solicitante. Din octombrie 2021, a doua generație convinge printr-o greutate și un centru de greutate optimizate, precum și printr-o tehnologie de antrenare îmbunătățită, care se bazează pe cele mai recente tehnologii pentru angrenaje și motoare. Datorită amprentei sale reduse, necesită foarte puțin spațiu. KR QUANTEC PA stabilește, de asemenea, noi standarde pentru producția automatizată în ceea ce privește durata timpilor de ciclu: în comparație cu modelul precedent, având o sarcină utilă comparabilă, este cu până la 10 procente mai rapid.

Performanța redefinită

„Cu cea de-a doua generație a KR QUANTEC PA, am obținut un echilibru perfect între viteza axei și accelerațiepentru cei mai buni timpi de ciclu”, spune Michael Laub, manager de produs la KUKA. De exemplu, tipul de robot cu o sarcină utilă de 240 de kilograme atinge 28,3 cicluri pe minut. „De asemenea, era important pentru noi să creștem vitezele axelor, de exemplu pentru formarea straturilor în timpul paletizării sau pentru mișcări rotative lungi de 180°." Pentru a satisface cerințele din ce în ce mai exigente ale industriei bunurilor de consum, în special ale industriei alimentare din sectorul secundar, KUKA oferă robotul de paletizare și în versiunea „Hygienic Oil” (HO). Toate axele, precum și sistemul de alimentare cu energie, sunt echipate cu lubrifianți de calitate alimentară NSF H1
Potrivit pentru industria alimentară: KR QUANTEC PA HO cu lubrifianți H1 pe toate axele
O nouă generație, performanță mai bună: Robotul de paletizare KR QUANTEC PA este lider mondial în ceea ce privește rapiditatea

Eficiență durabilă a costurilor

Atât roboții din versiunea HO, cât și modelele standard KR QUANTEC PA sunt proiectate pentru cel mai recent modul de comandă a robotului KR C5 de la KUKA. A doua generație a familiei de roboți KR QUANTEC impresionează, de asemenea, prin valorile excelente ale costului total de proprietate (TCO). Timpul mediu între defecțiuni (MTBF) al întregului sistem mecanic al robotului a fost îmbunătățit semnificativ, ajungând la 400.000 de ore. În același timp, efortul de întreținere este redus cu 50% în comparație cu modelele anterioare: aceasta înseamnă că este necesară doar o inspecție vizuală a robotului, lubrifierea lagărelor de compensare a greutății și o schimbare a uleiului la fiecare 20.000 de ore de funcționare. Acest lucru face ca KR QUANTEC PA să fie probabil cel mai bun robot din clasa sa.

Concepte inovatoare de celule pentru sarcini de paletizare

„Un KR QUANTEC PA este o investiție durabilă în viitorul producției”, spune Michael Laub. „În combinație cu pachetul tehnologic KUKA.PalletTech, robotul permite concepte inovatoare de celule pentru sarcinile de paletizare, în special în industria bunurilor de consum.” Aici, performanța maximă se îmbină cu efortul minim de programare - pentru o punere în funcțiune extrem de rapidă.
Diferitele modele și stații de ambalare nu reprezintă o problemă pentru KR QUANTEC PA cu software-ul KUKA.PalletTech