Alegeți locația:

Štát

LBR iisy: Cobotul pentru o eră nouă

Flexibil, intuitiv de utilizat, rapid de implementat și sigur în contactul direct cu colegii umani – LBR iisy este un cobot universal pentru producția automată. Combină cunoștințele, precizia și fiabilitatea automatizării industriale cu flexibilitatea intuitivă a unui dispozitiv inteligent.


Primul de acest gen de la KUKA

Bazat pe sistemul de operare de generație următoare al KUKA, iiQKA.OS, experiența cobotului LBR iisy este ușor de utilizat, bine gândită și simplă pentru o gamă largă de industrii cu aplicații care necesită activități precise, rapide și sensibile.

Fie că este vorba de electronice, ambalaje sau uz industrial general, la scară de întreprindere sau în companii mici - greutatea redusă, designul industrial, suprafața mică de ocupare, senzorii integrați și implementarea simplă și intuitivă fac din acesta un ajutor flexibil, care poate fi integrat rapid în producție.

Pregătit de utilizare rapid, imediat după scoaterea din cutie. _Este iisy.

Pentru ca roboții să fie mai utilizabili în mai multe aplicații decât oricând, automatizarea sarcinilor ar trebui să fie mai presus de toate: simplă. Cobotul nou KUKA care rulează pe iiQKA.OS și este acceptat de Ecosistemul iiQKA este gata de utilizare în câteva minute*, de la despachetare la muncă productivă.

Datorită operării intuitive, a unui dispozitiv de prindere pre-configurat și pre-instalat opțional și a unei experiențe excelente a utilizatorului, acest ajutor compact nu necesită perioade lungi de instruire sau tehnici complexe de programare. De la încărcarea și descărcarea mașinii, la preluare și amplasare și manipulare, la ambalaje și testare și multe alte sarcini generale – există o mulțime de utilizări pentru LBR iisy.

Datorită caracteristicilor sale de siguranță, robotul LBR iisy poate lucra, de asemenea, fără garduri de siguranță direct cu operatorii umani și poate fi ghidat ușor pentru a ajuta la configurare și programare.

*În funcție de opțiunile pre-configurate, cum ar fi un dispozitiv de prindere și alte componente, precum și de complexitatea aplicației. LBR iisy este disponibil în pachetul de pre-lansare iiQKA pentru un număr mic de clienți la început și scalarea disponibilității în următorii ani.. Vă rugăm să verificați pagina noastră Călătorie iiQKA pentru mai multe informații.
  • Ușor

    • Programare simplă cu ghidare manuală fără probleme
    • O experiență simplă a scoaterii din cutie
    • Configurare rapidă și pregătit de programare
  • Cooperant și sigur

    • Detectare coliziuni
    • Măsurare forțe de proces
    • Capabil să funcționeze fără garduri de siguranță
  • Configurare flexibilă

    • Cabluri interne la componentele de alimentare montate pe flanșă
    • Instalare simplă a componentelor prin intermediul seturilor de instrumente
    • Proiectat pentru reutilizare rapidă în aplicații noi
  • Valoare adăugată

    • Costuri de investiții reduse
    • Disponibilitate ridicată
    • Suprafață de lucru mare, cu suprafață de ocupare compactă

Dovedit la nivel industrial și pregătit în cel mai scurt timp posibil. _Este iisy.

Bazat pe generația următoare de sisteme de operare iiQKA.OS a KUKA și datorită tehnologiei dovedite în industrie, robotul cooperant LBR iisy poate fi integrat rapid și ușor în procese de fabricație definite. În același timp, cobotul se potrivește perfect în medii de lucru care trebuie să răspundă rapid la modificări și să producă produse individuale începând de la dimensiunea lotului 1.

 

Robotul cooperant LBR iisy este sigur în toate zonele de fabricație.


Testat pentru utilizare industrială

LBR iisy acceptă cele mai importante funcții standard din industrie, cum ar fi protocoalele fieldbus, I/O, siguranță și multe altele. Acest lucru îi permite cobotului să fie integrat în mediile industriale existente.

Timp rapid pentru producție

LBR iisy este pregătit de utilizare de la despachetarea în câteva minute - și la fel de repede poate fi reutilizat pentru aplicații noi*. Fiind primul robot care rulează pe iiQKA.OS, LBR iisy stabilește standarde noi pentru integrarea ușoară, simplă și intuitivă în peisaje de producție.

Creat pentru flexibilitate

Cobotul LBR iisy nu este doar ușor de utilizat, dar, de asemenea, versatil - încărcarea sau descărcarea mașinii, ambalarea, testarea precisă, manipularea materialelor și multe alte utilizări generale. Cablurile integrate și sursa de alimentare a mașinii LBR iisy asigură schimbarea rapidă și ușoară a instrumentului, în timp ce suprafața de ocupare compactă a microcontrolerului KR C5 micro face ca acesta să se încadreze în aproape orice spațiu, iar caracteristicile sigure permit o operare fără gard de siguranță.

Ușor extensibil

LBR iisy este integrat în Ecosistemul iiQKA. Extensiile de componente și de software de la furnizorii de ecosistem sunt ușor de implementat, ceea ce accelerează extinderea domeniul de aplicare al cobotului.
*În funcție de opțiunile pre-configurate, cum ar fi un dispozitiv de prindere și alte componente, precum și de complexitatea aplicației. Vă rugăm să verificați pagina noastră Călătorie iiQKA pentru mai multe informații.

LBR iisy 3 R760: Date tehnice la prima vedere

Număr axe 6
Capacitatea nominală de încărcare 3 kg
Rază de acțiune max. 760 mm
Greutate (fără control), aprox. 19 kg
Securitate pentru colaborarea om-robot PL d/Kat 3

O combinație bună: pachet de pre-lansare iiQKA 

Pentru pre-lansarea sistemului nou de operare al KUKA, iiQKA.OS, anumiți clienți vor avea șansa de a-l testa în combinație cu cobotul LBR iisy, controlerul robotului KR C5 micro, dispozitivul operatorului smartPAD pro și un dispozitiv de prindere pre-instalat opțional. 

Programare sau predare manuală? Un concept de operare așa cum doriți. _Este iisy.

Fie că sunteți un începător sau un expert în automatizare, combinația cobotului ușor de utilizat cu sistemul de operare extrem de utilizabil, iiQKA.OS, permite o flexibilitate mare și oferă lucrătorilor puterea de a alege.

  • Învățați robotul punctele programate cu ghidare manuală simplă
  • Punere în funcțiune și programare rapidă și intuitivă fără cunoștințe de programare specializate folosind o interfață grafică inteligentă cu utilizatorul
  • Aplicații mai complexe posibile datorită conceptului de arbore de program bazat pe deceniile KUKA de simplificare a programării robotului industrial.
Programmeren of handmatig teachen?
Ghidați robotul cooperant manual prin toți pașii de lucru, înregistrați-i într-un arbore de program grafic și apoi rulați programul. _Este iisy

Robotică sensibilă și rapidă

Robotul cooperant LBR iisy are senzori de cuplu comun de înaltă calitate în toate cele șase axe. Aceștia răspund la cele mai mici forțe externe și oferă protecție certificată împotriva coliziunii. Când cobotul este pe cont propriu, fără colegii umani lângă acesta, acesta poate funcționa, desigur, la viteze mai mari în producție.
collaboratieve robot LBR iisy
Robotul cooperant permite cooperarea directă, protectoare cu lucrătorii umani.

Extindeți cu ușurință sistemul – de la dispozitive de prindere la percepție 3D

Inteligent, modular și, prin urmare, flexibil pentru planificare: LBR iisy poate fi dotat cu ușurință cu aplicații și accesorii de la furnizorii de la KUKA și Ecosistemul iiQKA. Fie că este vorba de diferite dispozitive de prindere, sisteme de camere cu recunoaștere a imaginii 3D sau alte extensii funcționale ale sistemului. LBR iisy deschide un nou domeniu de aplicare pentru automatizarea producției.

Robotica inteligentă este cheia automatizării inteligente

Din moment ce robotul LBR iisy poate fi învățat, implementat și pornit în producție extrem de rapid, costurile sale generale pentru integrare sunt la fel de scăzute. Este rapid și ușor de programat și nu necesită abilități de programare specializate.

Sunteți un furnizor de componente, dezvoltator de software sau un furnizor de alte extensii? 

Ecosistemul iiQKA se va extinde rapid în următorii ani, oferind un mod ușor și rapid pentru dvs. de a vă livra valoarea în partea de sus a platformei KUKA. Înregistrați-vă interesul de a fi un furnizor de Ecosistem iiQKA. 

Această pagină web folosește module cookie (mai multe informații) pentru a vă putea oferi cele mai bune servicii și în mediul online. Dacă utilizați în continuare pagina noastră web, utilizăm numai module cookie necesare din punct de vedere tehnic. Dacă faceți clic pe „OK și descoperire KUKA”, sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie pentru marketing. Prin clic pe „Setări module cookie” puteți selecta modulele cookie pe care le utilizăm.

Setări module cookie