KUKA @ Demo Metal West 2019

La Demo Metal, KUKA (Hala C, Stand C23)prezintă noua generație de roboți industriali destinați automatizării inteligente. KUKA oferă o gamă cuprinzătoare de roboți industriali. Veți găsi întotdeauna ceea ce vă trebuie, indiferent de cât de dificilă este cererea.

KUKA oferă roboți industriali într-o gamă largă de versiuni cu diferite capacități de încărcare și distanțe de acționare. Spectrul nostru de produse include, de asemenea, echipamente periferice adecvate pentru roboți – de la unități liniare până la terminații executante. În combinație cu programe software de ultimă oră și controlere inovatoare, dezvoltăm soluții personalizate pentru procesele dumneavoastră de fabricație, împreună cu dumneavoastră. Sunt destinate atât pentru viteze maxime în spatele împrejmuirii de siguranță a sistemului dumneavoastră, ca soluție mobilă care să corespundă cerințelor în domeniul Industria 4.0, cât și pentru colaborarea directă între oameni și mașini în modul de operare HRC.

 

KR QUANTEC

Designul actualizat conduce la un cost total de proprietate mai mic (TCO), deoarece măsurile anterioare de întreținere sunt parțial eliminate. KR QUANTEC va fi, de asemenea, mai ușor de întreținut pe perioade lungi: Timpii de întrerupere și cerințele de întreținere sunt minimizate prin includerea unui nou concept de sistem de cabluri și de alimentare cu energie, precum și o reducere a numărului de piese de schimb.

 

KR CYBERTECH

Robotul KR CYBERTECH ARC HW produs de KUKA va fi lansat pe piața din România la DEMO METAL din Arad. Aspectul special: cu o lungime a brațului de 2.100 milimetri, robotul are cea mai mare distanță de acoperire din clasa sa existentă pe piață. Familia de produse KR CYBERTECH ARC este proiectată pentru aplicații cu traseu continuu, cum ar fi sudura cu arc.

 

KR AGILUS

KR AGILUS este deosebit datorită versatilității sale care vă permite să accesați noi domenii de aplicare. Indiferent de poziția de montare – pe podea, pe tavan sau pe perete – atinge cea mai mare precizie în spații închise, datorită sistemului său integrat de alimentare cu energie și a controlerului compact ușor de întreținut KR C4. Funcționalitatea în siguranță a robotului deschide calea conceptelor inovatoare de automatizare.

 


OK

Utilizăm cookies pentru a vă oferi cel mai bun serviciu online. Mai multe detalii găsiți în cadrul politicii de confidențialitate.