KUKA introduce noua generație din seria KR QUANTEC

KUKA a revizuit seria de produse KR QUANTEC care înregistrase până acum cele mai multe vânzări. Noua generație se poate comanda începând cu luna ianuarie, iar primele livrări sunt planificate pentru aprilie 2019. Printre altele, seria este optimizată în materie de performanță, economie și flexibilitate. 

17 ianuarie 2019

Peste 100.000 de roboți din seria KR QUANTEC au fost livrați de la introducerea pe piață în anul 2010. Un alt motiv, pe lângă gradul înalt de fiabilitate, este spectrul unic extins de aplicabilitate al roboților Allrounder într-un domeniu competitiv. Roboții sunt construiți cu o sarcină portantă de la 120 până la 300 kg pentru utilizarea în aproximativ toate segmentele de piață, de exemplu pentru sectorul auto, industria de turnătorie, domeniul medical sau pentru operațiunile de prelucrare și manipulare. La revizuirea seriei KR QUANTEC au fost utilizate experiențele KUKA din sectorul dinamic al automatizării. 

Rezultatul este o soluție fiabilă, versatilă și eficientă, de cea mai înaltă calitate. Printr-un robot KR QUANTEC din noua generație, clienții investesc încă de pe acum în viitorul liniei lor de producție. 

Wolfgang Bildl, manager de produs responsabil.

Flexibiltate sporită, costuri reduse, timpi de livrare mai scurți

Portofoliul noii generații KR QUANTEC a fost optimizat. De exemplu, timpul de livrare este redus semnificativ printr-un sistem modular mai subțire. „În același timp, putem oferi clienților noștri roboți personalizați, flexibili, care reprezintă o investiție sigură în viitor – și care se remarcă printre altele prin posibilitatea de a optimiza sarcina portantă pe teren, variabilitate ridicată prin variante speciale în portofoliu sau optimizări tehnice, precum distanțe de oprire reduse sau o zonă de lucru optimizată“, spune Wolfgang Bildl.

Modul de construcție revizuit duce înainte de toate la costuri totale de proprietate (TCO) reduse, deoarece măsurile de întreținere anterioare sunt parțial eliminate. În plus, intervalele de staționare și eforturile de întreținere sunt reduse la minimum prin intermediul unui nou concept de alimentare cu cablu și energie, precum și datorită unui număr redus de piese de schimb – soluția cheie: sistemul modular optimizat. Acest lucru sporește în același timp disponibilitatea. În plus, punerea în funcțiune a fost simplificată tot mai mult.

Noile moduri de mișcare pentru calitate ideală a proceselor

Noua generație a seriei KR QUANTEC este pregătită pentru modurile de mișcare suplimentare, așa numitele „Motion Modes“. Acestea sunt programe add-on de software care garantează o mișcare optimă a roboților, în anumite situații de utilizare. De exemplu, „Path Mode“ permite o deplasare pe șine cu mai mare acuratețe și precizie, „Dynamic Mode“ asigură o viteză mai mare și totodată o lungime redusă a ciclului de congestionare a liniilor de producție. Primele Motion Modes vor fi puse la dispoziție în a doua jumătate a anului 2019 și pot fi ușor încărcare prin intermediul sistemului de comandă al robotului. 
 
Setări module cookie OK și descoperire KUKA

Această pagină web folosește module cookie (mai multe informații) pentru a vă putea oferi cele mai bune servicii și în mediul online. Dacă utilizați în continuare pagina noastră web, utilizăm numai module cookie necesare din punct de vedere tehnic. Dacă faceți clic pe „OK și descoperire KUKA”, sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie pentru marketing. Prin clic pe „Setări module cookie” puteți selecta modulele cookie pe care le utilizăm.

Setări module cookie