Alegeți locația:

Štát

KUKA ready2_educate

Celula de instruire mobilă este perfect adaptată pentru a intra în lumea roboticii. Pachetul complet de inițiere vizează în mod specific școlile, universitățile și centrele de formare profesională ale companiilor.


Învățarea bazelor tehnologiei în domeniul roboticii, în cel mai bun mod posibil

De la sarcini simple de stivuire la proceduri complexe de mișcare și programarea logică corespunzătoare

Cu ajutorul celulei de instruire ready2_educate, personalul calificat al viitorului poate fi învățat să utilizeze roboți industriali. Astfel, primesc cea mai bună pregătire posibilă în robotică. Celula de instruire modulară este echipată cu un robot mic KR 4 AGILUS și noul nostru microcontroler inovativ KR C5 - fiind deja echipată și preconfigurată pentru aplicații didactice speciale.

Ce avantaje vă oferă celula de instruire KUKA?

  • Ușor de utilizat

    • Preconfigurată și gata de utilizare
    • Include exemple de programe și exerciții
    • Include un dispozitiv de prindere și o gamă de piese de lucru
    • Acces prin două ferestre glisante
  • Flexibilă

    • Potrivită pentru diverse sarcini
    • Diferite niveluri de dificultate
    • Soluție scalabilă pentru a minimiza investiția inițială
    • Interfețe cu sisteme externe posibile
  • Agilă

    • Pachete suplimentare de aplicații și opțiuni pentru a personaliza celula în funcție de nivelul dvs. de pregătire
    • A doua zonă de aplicare pentru sarcini individuale
  • Economie de spațiu

    • Se potrivește în fiecare sală de training
    • Poate fi mutată cu un stivuitor
    • Se adaptează la ușile standard și la lifturile obișnuite pentru pasageri
Exercițiile și nivelurile de dificultate pot fi proiectate individual prin repoziționarea componentelor aplicației pe grila plăcilor acesteia

Proiectarea individuală a instruirii pe robot

Prezentare generală a tuturor etapelor de expansiune

Alegerea vă aparține și vă puteți proiecta celula în mod diferit pentru a se adapta cerințelor Dvs. individuale. Aruncați o privire la posibilitățile opționale oferite de următoarele două celule de instruire, contra cost.


Opţiuni/celule de instruire ready2_educate_KR4 ready2_educate_vp_KR4
(vision prepared)
Pachet de aplicații pro
Pachet de aplicații PLC
Pachet de aplicații Vision incompatibil
Opţiune lampă UL Drives Ready
Opțiune placă de distribuție a încărcăturii
Opțiune masă ondulată
Opțiune înfășurător pentru cablu smartPAD
Interfață media (HAN Modular) incompatibil integrat

✔- opțional, contra cost

Datele tehnice ale celulei de instruire ready2_educate

  • Robot: KR 4 AGILUS (încărcătură 4 kg, rază de acțiune 600 mm)
  • Conexiune la reţea: CA 1x 200 V - 240 V
  • Aer comprimat:  6 - 8 bari
  • Greutate: 390 kg
  • Înălţime: 1860 mm
  • Lăţime: 1200 mm
  • Adâncime: 900 mm/880 mm fără senzori de siguranță instalați

Pachet documentație instruire pentru celula de instruire ready2_educate

Documentația de instruire se adresează instructorilor din școli (licee), universități și ateliere de formare. Aceasta este adaptată la aplicația de instruire și permit o introducere rapidă în domeniu.