Alegeți locația:

Štát

KUKA cell4_arc

Datorită componentelor sincronizate și ajustate, precum și a standardelor aplicabile din domeniul sudării cu gaz de protecţie aplicabile facilitează utilizarea celulelor KUKA MIG/MAG, care astfel constituie soluţia ideală pentru cerinţele dumneavoastră, referitoare la automatizarea procedurii de sudare.


Celule de sudare cu gaz protector cu posibilitate de configurare și cu structură compactă, destinate utilizării în domeniul industrial și de către producătorii de autovehicule

Prefabricat și cu posibilitate de utilizare imediată: Celulele KUKA MIG / MAG sunt disponibile în cel mi scurt timp, posibilitatea de configurare individuală fiind asigurată de pachetelor și opţiunile standard multifuncţionale și modulare. Indiferent că sunt fabricate din oţel sau din aluminiu, celulele KUKA cell4_arc pot fi ajustate în mod flexibil în funcţie de volumul de producţie și de procedura de sudare aplicată.

Prin portofoliul său cuprinzător și variat, firma KUKA sprijină profesionalismul dumneavoastră, din momentul alegerii soluţiei de sudare, până la service.

Celulele KUKA MIG / MAG: eficienţă maximă și în spaţii înguste

  • Celule pe bază de concepte inteligente

    • Variante cu diferite clase de performanţă
    • Opţiuni îmbogăţite pentru utilizarea eficientă și confortabilă a celulelor
    • Structură compactă și modulară pentru transportare uşoară, chiar și în interiorul halei de producţie
  • Punere rapidă în funcţiune

    • Timp de livrare scurt
    • Timpi de configurare reduși la client
    • Integrare simplă a dispozitivelor
    • Pachete tehnice de la KUKA pentru montare, programare și utilizare simple
    • Programare offline
  • Putere și calitate maximă

    • Componente sigure destinate utilizării în industria automobilistică
    • Calitate garantată datorită monitorizării opţionale și documentarea parametrilor de proces
    • Standarde globale și un concept de service cuprinzător pentru disponibilitate maximă a sistemului
  • Ready for Digital Services

    • Tablou de bord cu posibilitate de configurare și acces online la datele de funcţionare
    • Pregătită pentru service de la distanţă
    • Posibilitate de prelucrare și de analiză de date de funcţionare și de procese, în scopul optimizări sistemului

Vă oferim asistență la planificare și modele de finanțare flexibile

Celulele robotice KUKA cell4_arc pentru sudare MIG /MAG, în diferite variante

În funcţie de dimensiunea piesei și a volumului de producţie celula automată de sudare cu gaz protector poate fi poziționată manual sau automat în scop de încărcare și descărcare paralelă cu ciclul derulat în cadrul procesului de sudare și în scopul sincronizării optime cu mişcările robotului. Software-ele futuristice KUKA.web HMI și KUKA.ArcTech facilitează programarea și utilizarea aplicaţiei de sudare. Pachetele KUKA ready2_pilot și KUKA.Sim de simulare și pentru programare offline facilitează punerea în funcţiune.

Noi vă punem la dispoziţie două tipuri de celulă diferite, montate în cadre separate în cazul celulelor complete.

KUKA cell4_arc compact: Sudare automatizată cu gaz de protecţie la nivel industrial, în cazul componentelor de mici dimensiuni

Variante de bază:
Tip de celulă cell4_arc compact KP1M single KR cell4_arc compact KP1A single KR cell4_arc compact KP5 single KR
Lungime 3.980 mm 5.285 mm
Lăţime 2.365 mm
Înălţime 2.445 mm 2.445 mm 2.445 mm
Robot KR CYBERTECH nano (KR 10 R1420)
Poziţionator KP1-V2T250 M
KP1-V2T500 KP5-V2H2V400
Sistem de control TCP
KUKA.TraccTCP
Spaţiu de alimentare
---  Perdea de lumină și scaner laser

Pachet opțional de la KUKA cell4_arc compact:

În funcţie de cerinţa către aplicațiile de sudură, pot fi selectate diverse pachete de opțiuni:
  • Pachete de sudură predefinite, inclusiv sisteme de curățare a arzătoarelor
    • Fronius TPS 320i Fe / TPS 400i Fe / TPS 400i Al

În cazul cell4_arc compact KP5 single KR și cell4_arc compact KP1A single KR sunt disponibile și următoarele pachete de opţiuni:

  • Pachete software KUKA pentru aplicații extinse:
    • KUKA.ProcessScreen pentru monitorizarea și documentarea parametrilor de proces
  • Operarea şi vizualizarea cu KUKA.HMI Advanced
  • Alimentare cu curent electric centralizată

Broșura (PDF): Informaţii suplimentare și pachetul de livrare
KUKA cell4_arc compact KP5 single KR

KUKA cell4_arc midsize: Celulă de mare putere pentru sudare cu gaz de protecţie la nivel industrial

Variante de bază:  >
Tip de celulă cell4_arc midsize KP1A single KR cell4_arc midsize KP3-V2H dual KR cell4_arc midsize KP3-V2H single KR cell4_arc midsize KP5 single KR
Lungime 8.120 mm 8.120 mm 8.120 mm 8.120 mm
Lăţime 3.010 mm 3.840 mm 
Înălţime 3.020 mm
Robot KR CYBERTECH nano
KR 6 R1840-2
KR CYBERTECH nano
2 x KR 6 R1840-2
KR CYBERTECH
KR 8 R2010-2
KR CYBERTECH
KR 8 R2010-2
Poziţionator KP1-V2T1000
KP3-V2H1000 L2000 R600 KP3-V2H1000 L2000 R600 KP5-V2SV500 R600
Sistem de control TCP
KUKA.TraccTCP 2 x KUKA.TraccTCP KUKA.TraccTCP KUKA.TraccTCP
Spaţiu de alimentare
Perdea de lumină și scaner laser (protecţie la treptele spate)

Pachetele opţionale KUKA cell4_arc midsize:

  • Pachete de sudură predefinite, inclusiv sisteme de curățare a arzătoarelor
    • Fronius TPS 320i Fe / TPS 400i Fe / TPS 500i Fe
    • Fronius TPS 400i Al / TPS 500i Al
  • Carcasă de protecţie cu acoperiş
  • Spaţiu de alimentare cu poartă glisantă
  • Pachet extins de aplicaţii software KUKA:
    • KUKA.ProcessScreen pentru monitorizarea și documentarea parametrilor de proces
      (doar în cazul cell4_arc compact KP5 single KR și cell4_arc compact KP1A single KR)
    • KUKA.RoboTeam pentru sincronizarea și combinarea activităţii a doi roboţi
      (doar în cazul cell4_arc midsize KP3-V2H dual KR)
  • Operarea şi vizualizarea cu KUKA.HMI Advanced
  • Alimentare cu curent electric centralizată

 

Broșura (PDF): Informaţii suplimentare și pachetul de livrare
KUKA cell4_arc midsize KP1A single KR
KUKA ready2_pilot

Învățare simplă și ghidare manuală a roboților de sudură 

Aflați mai multe despre pachetul de comandă intuitivă KUKA ready2_pilot

Această pagină web folosește module cookie (mai multe informații) pentru a vă putea oferi cele mai bune servicii și în mediul online. Dacă utilizați în continuare pagina noastră web, utilizăm numai module cookie necesare din punct de vedere tehnic. Dacă faceți clic pe „OK și descoperire KUKA”, sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie pentru marketing. Prin clic pe „Setări module cookie” puteți selecta modulele cookie pe care le utilizăm.

Setări module cookie