
KUKA cell4_uswelding
Celula robotică cu sistem integrat de sudura industrială cu ultrasunete, cu numeroase opțiuni de automatizare, oferă soluții customizate și fiabile.
Celulă de sudură cu ultrasunete KUKA în două variante de execuție: preconfigurată și adaptată ideal la cerințele Dvs. de funcționalitate
În funcție de forma și dimensiunea componentelor, celula este disponibilă cu masă rotativă manuală sau automată. Variantele permit sudările de înaltă calitate pentru un spectru de utilizare extins și sunt adecvate pentru cele mai diverse componente, de la bare de protecție și carcase de roți până la lumini spate, difuzoare, filtre de aer sau suporturi de senzori.
Configuraţie standard:
Tip de celulă | cell4_uswelding compact KP1M single KR | cell4_uswelding compact KP1A single KR | |
---|---|---|---|
Lungime | 3.860 mm | 5.280 mm | 4.800 mm |
Lăţime | 2.200 mm | ||
Înălţime | 2.560 mm | ||
Robot | KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2) | ||
Poziţionator | KP1-V2T250 M | ||
Unitate de sudură cu ultrasunete | Marca Branson sau Rinco | ||
Spaţiu de alimentare | --- | Panou luminos cu protecție la treptele din spate | Poartă glisantă cu protecție la treptele din spate |
Pachete opționale pentru KUKA cell4_uswelding compact:
- Pachete prefefinite de echipamente de sudură cu ultrasunete, incl. sonotrodă Ø 12 mm
- Branson 30 kHz
- Rinco 35 kHz
- Spaţiu de alimentare cu poartă glisantă
- Pachet extins de software de aplicații KUKA:
- KUKA.ProcessScreen pentru monitorizarea și documentarea parametrilor de proces
- Operarea şi vizualizarea cu KUKA.HMI Advanced
- Execuție personalizată și echipamente de proces la cerere
