KUKA cell4_screwsetting
Celulă de producție flexibilă pentru înșurubare complet automatizată, destinată liniilor de producție
Diferite modele ale celulei de înșurubare KUKA pentru cele mai diverse piese de prelucrat și poziții de înșurubare
Celula de înșurubare KUKA poate fi achiziționată ca model independent cu masă rotativă manuală și cu pregătire pentru integrare simplă într-o tehnologie de alimentare.
Modele de bază ale celulei cell4_screwsetting:
Tip de celulă | cell4_screwsetting compact single KR | cell4_screwsetting compact KP1M single KR |
---|---|---|
Lungime | 3.330 mm | 3.860 mm |
Lățime | 2.200 mm | |
Înălțime | 2.560 mm | |
Robot | KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2) | |
Poziţionator | --- | KP1-V2T250M |
Unitate de înșurubare | Șurubelniță electrică 12 Nm | |
Spațiu de alimentare | Pregătită pentru banda transportoare | --- |
Celule de înșurubare individuale conform cerințelor Dvs., prin pachete de opțiuni
- Pachete de echipamente de înșurubare predefinite, inclusiv alimentare cu șuruburi
- Unitate de înșurubare STÖGER tip SER 2501,
tip de șurub M5x20 ISR Torx (ISO 14583)
- Unitate de înșurubare STÖGER tip SER 2501,
- Cameră pentru verificarea/corectarea poziției de înșurubare a componentei
- montată pe robot
- montată staționar în celulă
- Pachete software KUKA pentru aplicații extinse:
- KUKA.ProcessScreen pentru monitorizarea și documentarea parametrilor de proces
- Operare și vizualizare cu KUKA.HMI Advanced
- customized design and process equipment on request