Soluții de sistem pentru aeronautică și industria aerospațială

KUKA vă oferă soluții de sistem integrate pentru industria Aerospace, care sunt adaptate perfect la așteptările dvs. Experiența noastră în dezvoltarea de linii de producție, know-how-ul nostru în integrarea sistemelor și portofoliul nostru de tehnologii cuprinzător asigură cea mai înaltă eficiență a proceselor.

Soluții de sistem integrate pentru aeronautică și industria aerospațială

KUKA este partenerul dvs. în domeniul Aerospace atunci când este vorba de integrarea optimă a liniilor de montare manuale, semi-automatizate și complet automatizate. Stațiile de echipamente și celulele de roboți sunt coordonate optim una cu cealaltă și lucrează armonios împreună. KUKA vă este în permanență alături în timpul planificării, producției, precum și după integrarea sistemelor. Vă furnizăm servicii cuprinzătoare și în domeniul întreținerii și al service-ului, în totalitate conform nevoilor individuale.

Inginerie de proces KUKA Aerospace

KUKA dezvoltă în mod adecvat pentru necesitățile din sectorul Aerospace un proces de montare care se bazează pe un principiu industrial al liniei de asamblare. Această metodă de montare permite o specificație și repetabilitate la nivel mai înalt.

Pentru aceasta, vă furnizăm toate echipamentele și instalațiile automate necesare pentru montarea structurilor (secțiunea fuzelajului, aripi, VTP, HTP etc.). Cu această soluție de sistem, rezultatele dvs. devin mai precise, îmbinarea componentelor mai ușoară, iar eficiența întregului proces de montare este mărită.

Soluții de sistem pentru Aerospace de la KUKA

KUKA vă livrează toate instalațiile de care aveți nevoie pentru construcția structurilor individuale ale aeronavelor - de la coci până la secțiuni ale fuzelajului și până la cutiile aripilor. În lanțul de creare de valori al construcției de aeronave, o componentă trece prin mai multe stații de montare:

  • în stația de pre-montare se atașează mai întâi diferitele piese de utilare (stringhere, cadre, clipsuri etc.) la învelișul fuzelajului. Această stație de pre-montare este formată predominant dintr-un dispozitiv de montare. Acest dispozitiv poate fi dotat în funcție de etapa de proces cu dispozitive mai mici și astfel poate fi configurat într-un mod mai flexibil pentru montarea pieselor de utilare. Astfel rezultă o componentă de ansamblu.
  • Următoarea etapă a montării constă de obicei în deplasarea componentei de ansamblu într-o stație de nituire automată. Această stație poate fi o instalație de nituire de tonaj mare tradițională sau o instalație de nituire foarte flexibilă, pe bază de roboți, cu mâini de roboți industriali de capăt de nituire corespunzătoare. În instalația de nituire se preia și se tensionează în mod precis componenta de ansamblu. Cu ajutorul mâinilor de roboți industriali de capăt, se perforează cu precizie orificii și se sigilează cu nituri. Aici se prelucrează diferite tipuri de nituri, precum nituri pline, nituri oarbe și nituri de trecere (îmbinări cu nituri din două părți).
  • Următoarea etapă a procesului constă în transportarea componentei de ansamblu într-o stație de completare. Acolo se efectuează restul lucrărilor. La final, componenta este supusă unui control cuprinzător al calității. 

  • Soluțiile noastre de sistem asigură cea mai înaltă precizie în construcția de componente structurale. La conceperea soluțiilor de sistem, la KUKA se acordă atenție deosebită faptului că soluția trebuie să corespundă cerințelor ergonomice din sectorul aeronauticii la montarea pieselor aeronavelor.

Instrumente KUKA Aerospace: echipamente pentru aeronautică și industria aerospațială

La dezvoltarea soluțiilor noastre de sistem concepem pentru fiecare procedură de montare din construcția de aeronave echipamentul potrivit - ținând cont de dispunerile liniei de producție și de gradul de automatizare. Se utilizează echipamente cu care se pot prelua, poziționa și atașa în mod precis componente structurale precum cutii de aripi, coci parțiale sau secțiuni. Echipamentele formează baza pentru faptul că sarcini precum manevrarea, nituirea și perforarea și aplicarea de substanțe de etanșare pot fi desfășurate într-un proces complet automatizat.

KUKA vă oferă soluții de echipamente individuale care sunt adaptate perfect nevoilor dvs.

Prezentare pe scurt a serviciilor KUKA pentru echipamente din aeronautică și industria aerospațială:

  • design (concepere, proiectare)
  • calcule statice (calcule FEM)
  • construcție și instalare
  • linii de echipamente la cheie
  • soluții de transport (centuri portante și cărucioare cu role)
  • echipamente auxiliare (foarfece cu contur, pârghii de prindere etc.)
  • stații de lucru complete

Soluții de automatizare de la KUKA Aerospace

Industria 4.0 este foarte importantă pentru industria aeronautică și aerospațială. Din acest motiv, KUKA depune toate eforturile pentru a dezvolta continuu soluții de automatizare durabile în domeniul Aerospace - soluții de perforare și nituire special automatizate.

Conceptele de automatizare de la KUKA oferă în funcție de dorința clientului soluții precise și eficiente pentru rate de producție optimizate și calitate sporită. Drept răspuns la migrația demografică, oferim sisteme ingrate ținând cont de colaborarea om-robot (MRK)

Soluții de sistem pentru aeronautică și industria aerospațială: Avantajele dumneavoastră

Experiența noastră în automatizarea liniilor de producție și în integrarea sistemelor cu un portofoliu format din cele mai noi tehnologii face din KUKA partenerul dvs. ideal. Soluțiile noastre de sistem pe baza colaborării om-robot (MRK) au următoarele efecte asupra producției dvs.:

  • Rate mai mari ale producției la costuri de producție mici
  • Optimizarea productivității, siguranța în muncă și eficiența proceselor
  • Economisirea spațiului și reducerea amprentei ecologice
  • Reducerea la minimum a etapelor de proces necesare
  • Soluții de sistem cu capacitate MRK
  • Mobilitate ca factor cheie pentru soluții de producție flexibile (Industrie 4.0)
Setări module cookie OK

Utilizăm cookies pentru a vă oferi cel mai bun serviciu online. Mai multe detalii găsiți în cadrul politicii de confidențialitate.

Setări module cookie