Presă cu coloane

Prin dezvoltarea unei noi serii constructive de prese, a unei generații moderne de sisteme de comandă cu ecran tactil și a unui concept al mecanismului de antrenare cu servomotor, KUKA are la îndemână soluția optimă pentru cerințele tot mai mari din producție.

Presele de debavurare: flexibile și eficiente din punct de vedere al energiei

Cu presele cu coloane din seria constructivă a preselor Reis Robotics, vă oferim peste 30 de modele diferite. Astfel, beneficiați de soluții optime și numeroase avantaje - atât pentru regimul manual, cât și pentru regimul automat:

  • precizie, rapiditate și durabilitate excelente
  • ghidajele coloanelor cu joc redus și cadrele rigide ale preselor garantează o tăiere precisă
  • debavurarea și prelucrarea diferitelor niveluri într-o strângere garantează viabilitate economică înaltă și rentabilitate
  • noua generație de sisteme de comandă DIALOG IV cu deservire intuitivă a ecranului tactil vă permite să creați, să modificați, să stocați și să multiplicați rapid programe în funcție de unelte
  • sistemul hidraulic servo nou dezvoltat al presei de debavurare reduce necesarul de energie cu până la 60 de procente (în funcție de client și de componentă)

Dotarea de bază a presei cu coloane

Fiecare presă de debavurare Reis este dotată cu un pachet de bază care poate fi extins în mod liber cu accesorii opționale. Dotarea de bază ușor de utilizat a unei prese cu coloane cuprinde:

  • ușă de protecție electrică automată pe partea de operare
  • dulap de comandă la mașină (dispunere în dreapta)
  • dulap pentru agenți de lucru (dispunere în stânga) cu toate unitățile de comandă relevante
  • interfață USB pentru stocarea programelor utilizatorului
  • sistem de comandă pentru presor și cilindru 60 kN, cursă 200 mm
  • două racorduri ale dispozitivului de împingere laterală la dulapul pentru agenți de lucru
  • elemente de evacuare a uneltelor la dulapul pentru agenți de lucru
  • orificii pentru centrările uneltelor
  • vopsire cu RAL 7035

Variante și pachete de opțiuni

Presa cu coloane este disponibilă în diferite versiuni. Astfel, putem răspunde în mod optim necesităților dvs. Forțele presei sunt cuprinse între 300 și 3.000 kN. Înălțimea de montare și dimensiunile trecerii coloanei variază de asemenea de la model la model. Presa de debavurare este disponibilă atât în versiune cu 4 coloane, cât și cu 3 coloane (opțional, spate dreapta/stânga).


30 de tone 65 de tone 100 de tone 200 de tone 300 de tone
SEP08-05 X



SEP10-07 X X


SEP13-07 X X X

SEP13-10
X X

SEP16-10
X X X
SEP22-12

X X X


Opțional, sunt disponibile și alte accesorii, de exemplu un echipament de extragere cu reglaj manual pe înălțime, console de schimbare a uneltelor sau o platformă de lucru. Informații mai detaliate despre variante și pachetele de opțiuni se regăsesc în fișa cu date.

Setări module cookie OK

Utilizăm cookies pentru a vă oferi cel mai bun serviciu online. Mai multe detalii găsiți în cadrul politicii de confidențialitate.

Setări module cookie