Rotary friction welding machines

KUKA and Thompson friction welding machines make the industrial joining of a broad range of materials simple and cost-effective. You can even weld challenging and safety-relevant material combinations with high quality in technology trends such as e-mobility and lightweight construction.

Two brands, one strong partner to cover different industries with tailor-made and standard solutions.

Over 50 years ago, KUKA established rotary friction welding as an industrial joining process. The product portfolio of KUKA welding machines was expanded in 1994 with the takeover of machine manufacturer Thompson Friction Welding (UK). Since then, KUKA has been one of the global market leaders in this field with more than 1,200 rotational friction welding machines installed in over 44 countries.

Rotary friction welding technology: economical and safe joining of different materials and material combinations

KUKA friction welding machines weld metallic workpieces such as piston rods, valves or heat exchangers.
With our unique KUKA Tech Centers at Augsburg (Germany) and the Thompson welding competence centre in Halesowen (UK), we are able to test the practical viability of the innovative concepts of tomorrow. We also offer additional services, such as process validation, prototype construction or small series, or take care of the entire manufacturing process in multiple-shift operation.

Avantajele mașinilor de sudură prin fricțiune cu rotație KUKA

Mașinile hightech stabilesc standarde nu doar în ceea ce privește precizia, dinamica și controlul procesului, ci și prin productivitatea înaltă a acestora.

  • Reducere maximă a costurilor: mașinile de sudură prin fricțiune cu rotație fac posibilă utilizarea materialului scump numai în punctele relevante pentru componentă. 
  • Combinații de materiale variate: și sudura combinațiilor de materiale dificile precum aluminiu și cupru devine posibilă datorită mașinilor de sudură prin fricțiune cu rotație KUKA.
  • Flexibilitate maximă: fiecare tehnologie are avantajul său. Fie că este vorba de păpușă fixă dublă, păpușă fixă sau păpușă mobilă: noi oferim soluția ideală pentru fiecare componentă.
  • Disponibilitate la cel mai înalt nivel: mulțumită utilizării unor componente de înaltă calitate, costurile de întreținere sunt mici, iar disponibilitatea mașinilor este la un nivel foarte înalt.
  • Optimizarea componentelor: prin intermediul mașinilor de sudură prin fricțiune cu rotație, sunt îndeplinite cerințele industriei mobilității în ceea ce privește reducerea greutății.
  • Calitate a sudurii la cel mai înalt nivel: cu sudura prin fricțiune cu rotație, vă bazați pe un proces de producție la care fiecare componentă este validată.
  • Ergonomie la cel mai înalt nivel: deservirea intuitivă a ecranului tactil și spațiul de lucru organizat în mod ergonomic fac munca mai rapidă și mai eficientă.
  • Trasabilitate maximă: Toate datele de proces sunt documentate numeric și grafic și arhivate în format electronic de sistemul KUKA PCD (Process Control and Documentation) dezvoltat de noi. Astfel, reclamațiile țin de domeniul trecutului.

Mașini personalizate pentru necesitățile dvs.

KUKA are în portofoliul de produse diferite mașini de sudură prin fricțiune cu rotație cu o forță de refulare cuprinsă între unu și 10.000 kilonewton. Cu această lățime de bandă, pot fi îmbinate chiar și cele mai dificile componente. Fie că vă decideți asupra seriei constructive Genius noi, compacte și de uz universal sau căutați mașini speciale pentru componente deosebite, prin cele două tipuri de proiectare diferite ale sale, gama de mașini este adaptată exact la cerințele dvs. La cerere, se pot livra de asemenea mărimi și versiuni speciale, precum mașini cu fus dublu și mașini de tip constructiv vertical.
The high-tech machines of KUKA and Thompson set standards in terms of precision, dynamic, process control, and productivity.

Mașinile de sudură prin fricțiune cu rotație de la KUKA: pregătite pentru industria 4.0.

Cu integrarea mașinilor de sudură prin fricțiune cu rotație KUKA în rețeaua dvs. de producție, obțineți în mod demonstrabil o creștere a productivității dvs. Pentru aceasta, este nevoie de interfețe deschise și de un sistem de comandă inteligent. În calitate de producător de sisteme flexibile pentru producția automată, KUKA deține experiență și competență, soluții complete cu siguranță în proces și succes economic pentru dezvoltare și realizare. Prin spațiul de lucru optim accesibil și capacitatea de lucru în rețea a sistemului de comandă, mașinile noastre de sudură prin fricțiune cu rotație oferă premisele ideale pentru noua eră a industriei 4.0.


Setări module cookie OK și descoperire KUKA

Această pagină web folosește module cookie (mai multe informații) pentru a vă putea oferi cele mai bune servicii și în mediul online. Dacă utilizați în continuare pagina noastră web, utilizăm numai module cookie necesare din punct de vedere tehnic. Dacă faceți clic pe „OK și descoperire KUKA”, sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie pentru marketing. Prin clic pe „Setări module cookie” puteți selecta modulele cookie pe care le utilizăm.

Setări module cookie