Alegeți locația:

Štát

KUKA Invictus

Puternic, rapid și precis: Mașinile de sudură prin frecare pentru componente medii și mari impresionează prin forța de compresie de până la 1500 kN - și prin versatilitatea lor enormă. 


De înaltă performanță și versatil 

Familia de produse KUKA Invictus impresionează cu mașinile de sudură prin frecare în intervalul de forțe de compresie medii de până la 1500 kN. Aceasta a fost dezvoltată în conformitate cu cele mai recente aspecte pentru o gamă largă de aplicații și se bazează pe o abordare consecventă a modularizării. Prin urmare, este deosebit de potrivită pentru secțiuni transversale mari de sudură cu o forță de compresie ridicată și un cuplu ridicat

Prezentare generală a industriilor și aplicațiilor

Cu Invictus, se pot deschide numeroase piețe cu forță de compresie și cuplu mare.

Avantajele convingătoare ale robotului KUKA Invictus

  • Einfache Bedienung

    Puternic și rapid

    • Viteză a axului cu 80 % mai mare
    • Gamă de sarcină de mare viteză datorită acționărilor dinamice 
    • Păpușă mobilă cu tehnologie unică de lagăre
  • Genauigkeit

    Calitate a sudurii la cel mai înalt nivel

    • Precizie ridicată și posibilitatea de reproducere prin noua tehnologie de lagăre 
    • Dispozitiv nou de tensionare la centru cu autocentrare
    • Batiu nou al mașinii cu rigiditate optimizată 
  • Individuelle Komplettlösung

    Utilizare flexibilă

    • Configurație individuală a mașinii
    • Înlocuirea și modernizarea ușoară a componentelor
    • Instalare cu macara și transport cu camionul 
  • Servicefreundlichkeit

    Ergonomic 

    • Spațiu de lucru ușor accesibil
    • Operare simplă prin intermediul panoului tactil
  • Einfache Installation

    Costuri reduse de întreținere

    • Utilizarea de componente durabile
    • Efort de lubrifiere redus datorită lubrifierii centralizate
    • Structură clară și accesibilitate bună
  • Ușor de automatizat

    • Automatizare ușoară a celulelor
    • Încărcare din față sau din spate, folosind roboți sau soluții de tip portal 
  • Industrie 4.0

    • Starea mașinii și procesul de sudare complet monitorizate
    • Interfață OPC UA pentru exportul de date și analiza datelor în cloud
    • Mai multă productivitate și transparență a datelor
    Industrie 4.0 SmartProduction

KUKA Invictus 150: Diversitatea redefinită

Sistemul modular KUKA Invictus 150 acoperă până la șase modele de mașini de sudură prin frecare și duce aplicațiile comune la un nivel mai înalt de performanță pentru dumneavoastră. Acesta este proiectat pentru o forță de compactare cuprinsă între 77 și 1500 kN. Acest lucru îl face extrem de rentabil, deoarece acoperă o gamă variată de componente și înlocuiește chiar și mașinile speciale, cum ar fi RS 120 HS sau RS 300 HS. Datorită funcției „Viper-Drive”, acesta poate chiar să simuleze procesele cu volant ca o mașină cu acționare directă

Mașina de sudură prin frecare KUKA Invictus 150 acoperă până la șase mașini RS

KUKA Invictus 150 în detaliu

  • Tip constructiv optimizat pentru transport

    Plug & Play - Integrarea sistemului hidraulic și al celui electric reduce necesarul de spațiu și simplifică transportul și instalarea. Ridicarea și transportul fără demontarea pieselor carcasei. Dimensiuni externe ale modulelor compatibile cu camioanele.
  • Panou de comandă uşor de utilizat

    Operarea pe ecranul tactil cu navigare în meniu clar concepută face ca utilizarea Invictus 150 să fie rapidă și intuitivă datorită noului HMI. Manualul de utilizare digital cu funcție de căutare și planul de întreținere simplifică și mai mult utilizarea.
  • Monitorizarea îmbunătățită a calității

    Raportare cuprinzătoare și analiză a datelor

    • Reprezentarea numerică și grafică a tuturor parametrilor relevanți pentru proces
    • Statistici cuprinzătoare pentru analiza calității și optimizarea proceselor
    • Crearea de rapoarte de calitate preîntocmite
    • Export prin intermediul interfeței de date
  • VIPER Drive

    Combinația dintre o unitate de acționare extrem de dinamică și controlul procesului în intervalul de 1 ms permite ca procesul de sudare să fie controlat cu precizie în funcție de componentă. Acest lucru permite, de asemenea, simularea proceselor cu volant fără o masă de volant.
  • Păpușă mobilă de înaltă performanță

    Turație a axului cu până la 80 % mai mare datorită noii păpuși mobile cu tehnologie unică de lagăre și interval de sarcini de mare viteză cu alezaj mare pentru ax, pentru a se adapta la diferite sisteme de prindere și componente cu diametrul de până la 240 mm

  • Unitate rotativă cu schimbător de unelte

    Strunjirea sau desprinderea pentru pregătirea pieselor și îndepărtarea talonului pentru producția de tipul one shot. Șpanul este îndepărtat prin intermediul unui transportor integrat în batiul mașinii.
  • Spațiu de lucru ergonomic

    Spațiu de lucru ergonomic și ușor accesibil pentru componente cu o lungime de până la 3.900 mm și uși cu funcționare automată pentru deschidere și închidere rapidă.

Pachete de echipamente pentru KUKA Invictus 150

  • Varianta modelului scurt cu o ușă pentru componente scurte
  • Opritor al componentelor reglabil automat (ABS) pentru a reduce efortul de echipare
  • Tehnologia proporțională pentru dispozitivele de strângere îmbunătățește rezultatul de strângere și crește durata de viață a uneltei 
  • Controlul automat al temperaturii păpuși mobile, astfel încât nu este necesară încălzirea sistemului 
  • Strunjirea sau desprinderea pentru pregătirea pieselor și îndepărtarea talonului pentru producția one shot 
  • EPE - unitatea de poziționare electronică asigură orientarea precisă a pieselor sudate una față de cealaltă 
  • VIPER-Drive (sudare virtuală a volantului), pentru mai puțină scurtare și un timp de sudare mai scurt 
  • Controlul activ al deplasării (ATC) reduce dispersia pentru lungimi exacte ale pieselor finite în cazul dispersiei mari a lungimilor pieselor sudate
  • Interfața de automatizare permite integrarea unor periferice suplimentare, cum ar fi roboții de încărcare/descărcare sau integrarea liniei 
  • Interfața Data Matrix Code pentru I4.0 asigură o urmărire perfectă a componentelor 
  • Exportul datelor de sudură pentru asigurarea calității 100 % 
  • Interfață OPC UA pentru I4.0 pentru schimbul de date pentru analiza datelor, optimizarea proceselor și reducerea costurilor
  • Administrarea utilizatorului cu cip EKS (EKS light) asigură o funcționare sigură


Interfaţa-utilizator intuitivă realizată de noi se remarcă prin


Procesul de sudură

Configurarea simplă de către utilizator şi setarea procesului de sudare

Backup date

Introducerea și salvarea datelor prin intermediul interfeței USB

Documentaţie

Înregistrarea rezultatelor sudurii cu ajutorul bazei de date, a imprimantei sau prin exportarea PDF.

Profiluri de parametri

Reprezentarea grafică a profilurilor de parametri actuale şi arhivate

Comanda şi monitorizarea

Comandă cu precizie de milisecunde și monitorizare a tuturor parametrilor procesului de sudură

Managementul calităţii

Urmărirea continuă prin intermediul codurilor Data-Matrix. Datele de sudare sunt alocate fiecărei componente în parte.

Administrarea programelor

Administrarea a până la 1.000 de programe de sudură

Afişarea valorilor şi a stării

Afişarea valorilor efective şi a parametrilor, precum şi a stării actuale, prin texte

German Design Award 2023

Invictus combină cele mai bune mașini de sudură prin frecare ale mărcilor de produse KUKA și Thompson și se evidențiază prin dinamică, precizie și durată lungă de viață.

Till Maier, Portfolio Manager și Coordonator de proiect Advanced Welding Solutions.

Totul compact!

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Toate informațiile și datele tehnice despre KUKA Invictus 150 într-un singur fișier pentru descărcare. Descărcați de aici broșura referitoare la Invictus 150.

Obțineți linkul

Aveți întrebări suplimentare cu privire la mașina Invictus sau doriți o soluție individuală?

Suntem bucuroși să vă asistăm și să vă sfătuim

Contract de fabricație pentru sudarea prin frecare rotativă

Datorită parcului nostru de mașini, suntem cât se poate de pregătiți pentru validarea procesului, construcția prototipului și producția de serie mică.