Alegeți locația:

Štát

KUKA omniMove (AGVs)

KUKA omniMove este platforma noastră de transport de mare tonaj. Poate fi manipulată cu ușurință în poziția corectă - în spații înguste și cu precizie milimetrică. În plus, KUKA omniMove oferă un grad ridicat de libertate de mișcare, fiind posibilă operarea ei de la distanță.


KUKA omniMove: autonomă și extrem de flexibilă

Deplasare ușoară în jos și în sus: platforma mobilă de mare tonaj KUKA omniMove transportă fără probleme încărcături XXL. Vehiculul nostru de transport fără șofer se comandă manual, dar se poate mișca și autonom. În ciuda dimensiunilor și a încărcăturilor utile imense, acesta navighează sigur și se mișcă aproape independent. Opțional, îl puteți extinde cu o alimentare autarhică cu energie.

Prin intermediul roților special dezvoltate, platforma mobilă de mare tonaj se mișcă în toate direcțiile - chiar și direct de pe loc. Manevrarea autonomă fără pericol de coliziune și fără marcaje artificiale în podea este asigurată de elaboratul sistem de navigare KUKA.NavigationSolution. Prin intermediul unui sistem modular, KUKA omniMove poate fi dimensionată liber, modificându-se lățimea și lungimea – conform cerințelor Dvs. individuale.

Roata Mecanum pentru mobilitate maximă

Datorită tehnologiei de acționare KUKA omniMove, special dezvoltată și bazată pe roata Mecanum, KUKA omniMove poate fi manevrată omnidirecțional. Roțile cu role individuale, cilindrice se pot mișca independent unele de altele. În acest fel, KUKA omniMove se deplasează direct de pe loc și în spațiu restrâns prin translație și rotație. Astfel, se manevrează în toate direcțiile, economisind timp și spațiu.

Avantajele KUKA omniMove

  • Puternică:
    În funcție de modelul de avion, KUKA omniMove mișcă singură cele mai grele componente în format XXL sigur și confortabil. Preia încărcături utile de până la 90 de tone și – în varianta maximă – până la 30 de metri lungime.
  • Precisă:
    KUKA omniMove plasează chiar și încărcături utile uriașe fără contact, cu precizie de până la +/- 3 mm.
  • Modulară:
    Concepem soluția ideală pentru dvs. Dvs. alegeți dintre zece variante diferite de vehicule, iar noi le personalizăm cu pachete de opțiuni și module individuale - conform cerințelor și dorințelor dvs.
Vehiculul de transport omnidirecțional fără șofer de la KUKA transportăcomponente de avioane la Premium Aerotec, la Augsburg. Sursă imagine: PremiumAerotec

Vehiculul de transport KUKA omnidirecțional, fără șofer în acțiune

Vedeți aici toate funcțiile și opțiunile platformei mobile de mare tonajKUKA omniMove

KUKA omniMove în funcțiune la dvs.

Aveți numeroase posibilități de utilizare a KUKA omniMove cu sistemul nostru modular.

  • KUKA omniMove cu lungime suplimentară și dimensiune XL

Componentele dvs. sunt extrem de lungi și deosebit de late? Platforma mobilă de mare tonaj oferă și posibilitatea de a cupla mai multe vehicule la un omniMove. Astfel, transportul componentelor de peste 30 de m lungime nu reprezintă un obstacol. De asemenea, se pot integra fără probleme o cursă de suspensie suplimentară și faruri cu LED.

  • KUKA omniMove cu braț de ridicare

Opțional, primiți platforma de mare tonaj cu braț de ridicare electric sau cu mese ridicătoare tip foarfecă. Cu acestea, KUKA omniMove ridică încărcăturile independent.

  • Alimentare cu energie 

Alimentarea autarhică cu energie prin acumulatorii de mare putere și cea mai modernă tehnologie wireless fac KUKA omniMove să se poată mișca liber.

Vehiculele de transport fără șofer KUKA pot fi adaptate individual la nevoile producției dvs. Imagine: KUKA

Platformele KUKA omniMove se pot extinde cu funcții suplimentare:

  • Opțiuni de navigare
  • Managementul bateriilor
  • Opțiuni pentru încărcături
  • Opțiuni de siguranță

Această pagină web folosește module cookie (mai multe informații) pentru a vă putea oferi cele mai bune servicii și în mediul online. Dacă utilizați în continuare pagina noastră web, utilizăm numai module cookie necesare din punct de vedere tehnic. Dacă faceți clic pe „OK și descoperire KUKA”, sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie pentru marketing. Prin clic pe „Setări module cookie” puteți selecta modulele cookie pe care le utilizăm.

Setări module cookie