Alegeți locația:

Štát

Mașini de sudură prin fricțiune cu rotație

Mașinile de sudură prin fricțiune cu rotație de la KUKA și Thompson fac ca îmbinarea industrială a unei largi varietăți de materiale să fie ușoară și rentabilă. Sudați combinații de materiale dificile și relevante pentru siguranță, de înaltă calitate, în tendințele tehnologice, cum ar fi mobilitatea electronică și construcția ușoară.


KUKA și Thompson: Două mărci, un partener puternic pentru soluții de sudură prin fricțiune standardizate și specifice clienților, în diverse industrii

În urmă cu peste 50 de ani, KUKA a pus bazele sudurii prin fricțiune cu rotație ca proces de îmbinare industrial. Portofoliul de produse a fost extins în anul 1994, prin preluarea producătorului de mașini Thompson Friction Welding (Regatul Unit al Marii Britanii). De atunci, cu peste 1.300 de mașini de sudură prin fricțiune instalate în mai mult de 44 de țări, KUKA este unul dintre liderii de piață la nivel mondial în acest domeniu.

Tehnologia sudării prin frecare: îmbinarea economică și sigură a unei game largi de materiale și combinații de materiale

Mașinile de sudură prin fricțiune KUKA sudează piese metalice, cum ar fi tije de piston, supape sau schimbătoare de căldură.

Avantajele sudurii prin fricțiune cu rotație cu mașinile KUKA și Thompson

Mașinile hightech stabilesc standarde nu doar în ceea ce privește precizia, dinamica, controlul procesului și productivitatea.
  • Reducere maximă a costurilor

     utilizarea materialelor scumpe numai în punctele relevante pentru componentă
  • Multe combinații de materiale

    Sudabilitate confirmată chiar și de combinații dificile, precum aluminiu și cupru
  • Disponibilitate la cel mai înalt nivel

    Costuri reduse de întreținere datorită componentelor de înaltă calitate și tehnologiei durabile a mașinilor

  • Calitate a sudurii la cel mai înalt nivel

    Rezultate de înaltă calitate datorită validării fiecărei componente
  • Trasabilitate maximă

    Documentare detaliată și arhivare a datelor de proces prin KUKA PCD (controlul și documentarea proceselor)

  • Ergonomie la cel mai înalt nivel

    Funcționare intuitivă a ecranului tactil și spațiu de lucru proiectat ergonomic

Portofoliu complet de mașini de sudură prin fricțiune de la doi producători pentru o gamă largă de cerințe

Portofoliul nostru de produse include mașini de sudură prin fricțiune cu rotație cu forțe de refulare cuprinse între 1 și 10.000 kN pentru aproape fiecare sarcină de sudare. Indiferent dacă este vorba de serii compacte și universale sau de mașini speciale pentru anumite componente – construim mașini cu cap simplu și dublu, cu păpușă fixă sau mobilă în versiune orizontală și verticală.

Portofoliul nostru de produse: Mașinile de sudură prin fricțiune KUKA și Thompson pe scurt

Mașini de sudură prin fricțiune pregătite pentru industria 4.0

Prin integrarea mașinilor de sudură prin fricțiune cu rotație în rețeaua dvs. de producție, obțineți în mod demonstrabil o creștere a productivității dvs. Acest lucru necesită interfețe deschise și un sistem de comandă inteligent – premisele ideale pentru noua eră a industriei 4.0. În calitate de producător de sisteme flexibile pentru producția automată, deținem experiență și competență, soluții complete cu siguranță în proces și succes economic pentru dezvoltare și realizare.

Cu soluția premiată a industriei 4.0, software-ul SmartConnect.frictionwelding, de exemplu, mașina de sudură prin fricțiune KUKA poate comunica în rețea în cloud, oferind utilizatorului posibilitatea de a accesa la nivel global date ale mașinilor, date de producție și date de proces. Pentru aceasta, KUKA a fost premiată de juriul editurii VDE și al Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V. (ZVEI) cu Industrie 4.0 Innovation Award.