KUKA Genius

KUKA Industries a implementat această formă specială de sudare prin presare acum 50 de ani, ca procedeu industrial de asamblare. Prin intermediul Genius, KUKA pune la dispoziţie acum o maşină de sudură prin fricţiune, compactă şi modulară, cu o forţă de compresie de până la 300 kN, pentru realizarea flexibilă a proceselor de sudură prin frecare, pentru un spectru larg de produse.

Avantajele KUKA Genius

  • Einfache Bedienung

    Utilizare simplă şi ergonomică

    Rezultatul acestei noi concepţii este o maşină cu acces optimizat, uşi uşoare şi un spaţiu de lucru mare. Utilizarea se realizează intuitiv de la un panou de comandă cu interfaţă grafică de utilizator modernă.
  • Genauigkeit

    Exactitate maximă

    Precizia ridicată excepţională şi calitatea sudurii se obţin la KUKA Genius cu ajutorul unor tehnologii exacte cu lagăre, ghidaje de valţuri pretensionate şi un pat al maşinii cu tensionare optimizată. 
  • Individuelle Komplettlösung

    Soluţie individuală completă

    Un sistem hidraulic inteligent, soluţii de acţionare diferite pe diverse clase de putere şi un domeniu foarte amplu de sarcini la turaţie fac din Genius un adevărat Allrounder, cu care poate fi acoperit un spectru multiplu de componente.

  • Servicefreundlichkeit

    Operaţiuni de service simple şi întreţinere redusă

    KUKA Genius punctează prin componente robuste, ca de exemplu o acţionare directă fără uzură precum şi intervale de lubrifiere mari. În plus, uşile de comandă şi de întreţinere mari permit un acces optim.
  • Einfache Installation

    Instalare simplă...

    KUKA Genius este o soluţie Plug&Play. Prin renunţarea la un dulap de comandă extern, ea se montează imediat şi poate fi mutată cu eforturi minime.
  • ... pe un spaţiu redus

    Cu un necesar de spaţiu de 12m², KUKA Genius face parte din maşinile cele mai compacte pentru domeniul său de putere şi permite o utilizare optimă a suprafeţei de aşezare disponibile.
  • Industrie 4.0

    Senzori cu rază amplă monitorizează starea maşinii şi întreg procesul de sudură. Prin intermediul unor interfeţe standardizate, datele sunt disponibile în Cloud, pentru evaluare şi asigură o productivitate mai ridicată şi o transparenţă mai mare a datelor
    Aflați mai multe

KUKA Genius în detaliu

  • Acces optim

    Acces simplu - Uşile de comandă şi de întreţinere dimensionate corespunzător permit accesul optim de sus şi din partea din faţă a maşinii.
  • Cortină optică integrată

    Cicluri scurte şi siguranţă maximă - Cortină optică integrată pentru optimizarea ciclurilor în condiţiile unui nivel de siguranţă maxim
  • Panou de comandă uşor de utilizat

    Ecranul tactil cu un meniu simplu de utilizat permit învăţarea rapidă şi intuitivă a modului de utilizare al maşinii Genius. Manualul de utilizare digital cu funcţie de căutare şi plan de întreţinere permit o utilizare şi mai simplă. 
  • Transportor de aşchii flexibil

    Graţie tipului constructiv optimizat, este posibilă, pentru prima dată, montarea unui dispozitiv de evacuare a aşchiilor, opţional, lateral sau în partea din spate a maşinii.
  • Tip constructiv optimizat pentru transport

    Plug & Play - Integrarea sistemului hidraulic şi al celui electric reduce necesarul de spaţiu şi simplifică transportul şi instalarea
  • Spaţiu de lucru

    Spaţiu de lucru ergonomic şi bine accesibil pentru încărcarea şi echiparea confortabilă. Apărătorile interioare uşor de curăţat protejează cablurile şi tubulatura împotriva murdăriei şi a deteriorării.

La KUKA Genius se poate configura, împreună cu clientul, numeroase module tehnologice în funcţie de necesarul acestuia, aşa cum este necesar pentru componentă, planificarea producţiei şi stategiile de fabricaţie ale utilizatorului actual.

Michael Büchler, şef de proiect, domeniul construcţiilor mecanice

Conceperea maşinii de sudură prin fricţiune KUKA Genius

O echipă de proiect interdisciplinară, cu peste 40 de specialişti din toate domeniile, a participat la conceperea noii generaţii de maşini de sudură prin fricţiune. Cerinţă: O soluţie simplă, nu prea complexă urma să fie realizată, care să corespundă dorinţelor clienţilor. KUKA Industries a reuşit aceasta prin intermediul KUKA Genius. Soluţia individuală completă se poate instala uşor, prezintă economie de spaţiu şi poate fi configurată în funcţie de comanda de sudură.

Premiată de mai multe ori

Red Dot Design Award

Maşina de sudură prin fricţiune Genius, compactă, modulară, produsă de KUKA, a fost premiată cu Red Dot Design Award 2015, la categoria Product Design . Dintre mii de candidaţi, KUKA Genius a convins prin designul elocvent împreună cu o funcţionalitate ridicată precum şi o utilizare simplă şi ergonomică. 

German Design Award Special 2016

KUKA a primit pentru Genius şi German Design Award Special 2016 la categoria "Excellent Product Design". Această distincţie se acordă unor produse şi proiecte extrem de inovatoare precum şi unor producători de design din întreaga lume.

Industrie 4.0 Innovation Award

În 2017, juriul editurii VDE şi al Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V.. (ZVEI) a acordat pentru KUKA SmartConnect.frictionwelding premiul Industrie 4.0 Innovation Award.

În acest mod, aplicaţia Cloud reuneşte, între altele, integrarea pe orizontală şi pe verticală, asigură eficienţa resurselor şi este în conformitate cu arhitectura de referinţă pentru industrializarea 4.0 (RAMI 4.0).

Interfaţa-utilizator intuitivă realizată de noi se remarcă prin


Procesul de sudură

Configurarea simplă de către utilizator şi setarea procesului de sudură

Backup date

Introducerea şi salvarea datelor prin intermediul interfeţei USB

Documentaţie

Înregistrarea rezultatelor sudurii cu ajutorul bazei de date, a imprimantei sau prin exportarea PDF.

Profiluri de parametri

Reprezentarea grafică a profilurilor de parametri actuale şi arhivate

Comanda şi monitorizarea

Comanda cu exactitate de milisecunde şi monitorizarea tuturor parametrilor procesului de sudură

Managementul calităţii

Urmărirea continuă prin intermediul codurilor Data-Matrix. Datele de sudare sunt alocate fiecărei componente în parte.

Administrarea programelor

Administrarea a până la 1.000 de programe de sudură

Afişarea valorilor şi a stării

Afişarea valorilor efective şi a parametrilor, precum şi a stării actuale, prin texte

Pachete de echipare

• Adaptarea automată a lungimii (prin intermediul Adjustable Backstop)
• Sistem cu masă dublă, cu două dispozitive de prindere centrală pentru componente lungi
• Poziţionare în unghi exact a componentelor
• Compensarea automată a toleranţelor lungimilor (prin intermediul Active Travel Control)
• Sudare virtuală cu volant
• Reducerea ciclului graţie cortinei optice şi uşilor automate
• Lunetă şi transportor de aşchii
• Schimbător de scule pentru eliminarea proeminenţelor
• Administrator inteligent de utilizatori cu chip de identificare (EKS)

Variante de tip KUKA Genius

În funcţie de cerinţe şi de spectrul produselor de fabricat, KUKA livrează maşina de sudură prin fricţiune KUKA Genius, în următoarele variante de tip:
  • KUKA Genius eco®

    Modul de bază pentru operaţiuni de sudură simple.
  • KUKA Genius plus®

    Model de clasă medie, cu poziţionarea automată a elementelor de prindere, pentru o productivitate şi mai ridicată.
  • KUKA Genius power®

    Varianta cu echipare completă, cu acţionare de înaltă performanţă, pentru combinaţii speciale de materiale precum şi pentru poziţionare în unghi.

Toate informaţiile referitoare la Genius sintetizate pentru descărcare.

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Totul compact! Toate datele şi informaţiile referitoare la KUKA Genius, într-un fişier de descărcat. Descărcaţi de aici broşura referitoare la aplicaţia Genius.

Descărcaţi de aici

OK

Utilizăm cookies pentru a vă oferi cel mai bun serviciu online. Mai multe detalii găsiți în cadrul politicii de confidențialitate.