Gravity die casting machine

The innovative drive, operating and control concept of the gravity die casting machines from KUKA provides you with the ideal prerequisites for optimal casting quality.

Produs turnat în cochilie: procesul

Mașinile de turnare în cochilie consacrate de la fosta Reis Robotics îndeplinesc scopul în mod eficient și ușor în manevrare. În funcție de cerințele dvs. individuale, miezul este introdus automat sau manual în cochilie. După închiderea cochiliei, are loc procesul de turnare. Aici, mișcarea de pivotare este pusă în aplicare prin intermediul unui mecanism de antrenare servo.

Proces de umplere sincronizat al mașinii de turnare în cochilie

Ce este deosebit: mișcarea de turnare în interior a robotului este adaptată aici cu precizie la mișcarea de basculare a mașinii de turnare în cochilie. Astfel, componenta este turnată uniform de jos în sus. Acest lucru asigură un proces de umplere optim și exact.

Avantaje la produsul turnat în cochilie

Mașinile de turnare în cochilie de la fosta Reis Robotics sunt disponibile în diferite variante, atât ca mașini de turnare cu basculare individuale, cât și duble. Toate versiunile conving prin aceleași avantaje și pot fi utilizate flexibil și eficient în producția dvs.:

  • sistem mecanic robust și cu torsiune redusă
  • concept inovator, cu joc redus al mecanismului de antrenare
  • precizie în poziționare datorită mecanismului de antrenare servo
  • Potrivite și pentru celule de turnare liniară și mese rotative rotunde de turnare
  • Interfață pentru tehnica agenților de lucru (de exemplu, gaz sau răcire)

Mașinile de turnare în cochilie de la KUKA pot fi utilizate flexibil.

Programare și comandare intuitive ale produsului turnat în cochilie

Mașina de turnare în cochilie este comandată prin intermediul unei aplicații și vă oferă astfel o manevrare extrem de confortabilă și intuitivă:

  • sistem de comandă propriu al mașinilor de turnare programabil prin intermediul portalului TIA
  • curbă de turnare și viteză de basculare liber programabile
  • circuite de încălzire și de răcire liber reglabile
  • deservire cu ecran tactil
  • gestionare rețete
OK

Utilizăm cookies pentru a vă oferi cel mai bun serviciu online. Mai multe detalii găsiți în cadrul politicii de confidențialitate.