Alegeți locația:

Štát

Mașini de sudură Magnetarc

Mașinile de sudură Magnetarc de la KUKA sunt utilizate de numeroși producători auto, precum și de furnizori din industria metalurgică. Acestea se disting prin precizia absolută a poziționării în timpul procedurii de sudare și prin rezistența înaltă și de lungă durată la solicitare a componentelor.


Lider de piață la nivel mondial cu expertiză îndelungată în sudare Magnetarc

Cu peste 200 de mașini de sudură Magnetarc instalate în mai mult de 19 țări, KUKA este lider de piață la nivel mondial și oferă din 1972 mașini de sudură Magnetarc. De atunci, procedura a fost dezvoltată în continuare în mod permanent. Cea mai nouă generație de mașini de sudură oferă un nivel și mai înalt al calității procesului și o rată mai mare a producției. De control se ocupă sistemul PCD optimizat de monitorizare și documentare a procesului de la KUKA. O mai mare productivitate este asigurată de numeroasele dezvoltări continue la nivel de proiectare, precum și de cele mai mari intervalele de întreținere și service de până acum.

De la sudură la producția prin contract: Portofoliu complet

O gamă largă de combinații de materiale sunt posibile prin sudarea Margnetarc. Aceasta include îmbinarea fontei cu grafit sferoidal cu oțelul, cu un consum redus de energie.

Avantajele mașinilor de sudură Magnetarc KUKA

  • Avans prin experiență: KUKA nu este doar producătorul mașinilor, ci, în calitate de fabricant sub contract, și utilizator al tehnologiei Magnetarc în practică. Astfel, cunoștințe importante trec direct în dezvoltarea de mașini și procese noi.
  • Reducere maximă a costurilor: procedura de sudură Magnetarc modernă face posibilă utilizarea materialului scump numai în punctele relevante pentru componentă.
  • Calitate a sudurii la cel mai înalt nivel: vă bazați pe un proces de producție la care fiecare componentă este validată.
  • Flexibilitate maximă: fie că este vorba de mașină cu un cap, cu cap dublu sau verticală. Noi vă oferim soluția ideală pentru fiecare componentă.
  • Optimizarea componentelor: industria mobilității cere soluții pentru reducerea greutății. Sudarea creează această posibilitate pentru tot ceea ce este modern și în mișcare.
  • Ergonomie la cel mai înalt nivel: deservirea intuitivă a ecranului tactil și spațiul de lucru organizat în mod ergonomic fac munca mai rapidă și mai eficientă.
  • Combinații de materiale variate: datorită mașinii de sudură Magnetarc, chiar și îmbinarea combinațiilor de materiale dificile devine posibilă.

Mașini personalizate pentru necesitățile dvs. 

KUKA vă oferă soluții specifice clientului, care prezintă siguranță în proces și succes economic, cu un interval de 50 până la 600 kN al forței de refulare. Mașinile de sudură Magnetarc sunt disponibile ca versiune cu un cap sau cu cap dublu. Aplicațiile speciale în versiune verticală fac de asemenea parte din program.

Portofoliul de mașini de sudură Magnetarc KUKA

Mașinile de sudură Magnetarc KUKA: pregătite pentru industria 4.0

Toate datele de proces ale mașinilor noastre de sudură Magnetarc sunt monitorizate numeric și grafic și arhivate în format electronic de noul sistem de comandă și monitorizare a procesului KUKA PCD (Process Control and Documentation). Astfel, acestea stau la dispoziție și pentru alte posibilități de analiză, de exemplu în sisteme cloud. Capacitatea de lucru în rețea a sistemului de comandă reprezintă încă un pas important în drumul spre industria 4.0, precum o și mai mare productivitate.

În calitate de producător de sisteme flexibile pentru producția automată, KUKA deține experiență și competență, soluții complete cu siguranță în proces și succes economic pentru dezvoltare și realizare.