KR 600 FORTEC
The KR 600 FORTEC heavy-duty robot can be used in a great many applications in the high payload range on account of its versatility. It can also turn in a top performance at reduced investment costs as a foundry robot.
KR 600 FORTEC Prezentarea generală a datelor
KR 420 R3330 | KR 420 R3330 F | KR 510 R3080 | KR 510 R3080 F | KR 600 R2830 | KR 600 R2830 F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sarcină utilă
|
420 kg
|
420 kg
|
510 kg
|
510 kg
|
600 kg
|
600 kg
|
Rază de acțiune maximă [mm]
|
3326 mm
|
3326 mm
|
3076 mm
|
3076 mm
|
2826 mm
|
2826 mm
|
Tipul construcției
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Versiunea mediului
|
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Foundry
|
Standard
|
Foundry
|
Poziții de montare
|
Podea
|
Podea
|
Podea
|
Podea
|
Podea
|
Podea
|
Clasă de protecție
|
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
IP 65
IP 67 |
IP 65
|
IP 65
IP 67 |
Foi de date
|
||||||
Linkuri suplimentare |
||||||
KUKA Xpert
|
||||||
Controller
|
||||||
Pachete de robot
|
||||||
Pozitive & unități liniare
|