Alegeți locația:

Štát

KR DELTA

KR DELTA Robot pentru igienă

Robot Highspeed în variantă de execuţie ca maşină pentru igienă pentru manipularea şi comisionarea pieselor mici, într-o serie de domenii, precum produsele alimentare, farmaceutice şi electronice.


Igienă la cel mai înalt nivel.
Roboţii KUKA DELTA sunt concepuţi pentru utilizare în condiţii dintre cele mai sensibile.

Graţie structurii din oţel inoxidabil, KR DELTA este optim echipat pentru domenii sensibile de igienă, cum ar fi la contactul direct cu produse alimentare, medicamente sau componente electronice. 

Manşonul din oţel inoxidabil al robotului, rezistent la coroziune, este conceput în conformitate cu standardul pentru alimente european LFGB şi american FDA şi îndeplineşte şi criteriile de certificare europeană CE, de certificare americană UL şi certificarea germană TÜV privind funcţionarea. Robotul este protejat împotriva prafului şi a umidităţii în conformitate cu clasa de protecţie IP 67 şi poate fi curăţat şi sub presiune şi cu agenţi de curăţare alcalini sau acizi.


Roboţii KUKA Delta sunt perfect adecvaţi pentru activităţi Pick-and-Place în domeniul de viteză ridicată, între altele în domeniul produselor alimentare

Cu viteză ridicată şi precizie, sistemul cinematic DELTA este adecvat, în mod special, pentru domenii sensibile, precum produsele alimentare, electronice şi cele din industria farmaceutică.

Valori de primă clasă pentru o automatizare în siguranţă şi un randament durabil

Robotul este comandat cu noul modul de comandă a robotului KR C5 micro, care, în comparaţie cu generaţia anterioară, economiseşte în proporţie de aproape 35% şi necesită mai puţin loc şi prezintă mai multă siguranţă. Aceasta influenţează şi performanţa şi cu un ciclu de până la 0,5 secunde, combinaţia dintre KR C5 micro şi KR DELTA este perfect adecvată pentru operaţiuni de manipulare, de exemplu în industria alimentară. Cu angrenaje capsulate şi articulaţii cu bilă din material autolubrifiant, KR DELTA necesită o întreţinere redusă. 

  • Igienic 

    • Realizat complet din oţel inoxidabil
    • Uşor de curăţat şi de dezinfectat
    • Clasă de protecţie IP 67 ridicată pentru întregul robot şi IP 69K pentru axa 4
    • Rezistent la temperatură şi la coroziune
  • Siguranţă certificată

    Compatibilitate certificată a materialelor pentru domeniul alimentar, în conformitate cu directivele internaţionale

    - GER LFGB
    - US FDA

  • Precizie înaltă

     Precizie la prinderea şi aşezarea obiectelor, ca robot Pick-and-Place
  • Funcţionare economică

    • Consum redus de energie
    • Întreţinere redusă

3 - 3 Sarcină utilă [kg]

1200 - 1200 Rază de acțiune [mm]

Robot Delta ca maşină pentru igienă Construcţie, funcţii, avantaje


Flexibilitate ridicată 

KR DELTA este adecvat pentru diferite domenii de utilizare, de la industria farmaceutică şi electronică, până la industria alimentară.

Spaţiu de lucru generos

Robotul industrial lucrează fiabil într-un spaţiu de lucru cilindric, cu o înălţime de 250 mm şi un diametru de 1 200 mm.

Flanşă flexibilă

Flanşa de la KR DELTA este adecvată pentru montajul simplu al celor mai diferite scule.

Viteză mare

KR DELTA permite cicluri extrem de scurte, de până la 0,5 secunde.

Amprentă mică

Robotul montat pe plafon are un domeniu de instalare cu un diametru de 350 mm.

Întreţinere extrem de simplă

Cu angrenaj capsulat şi articulaţii cu bilă din material autolubrifiant, KR DELTA necesită o întreţinere redusă.

Request a quote or get more technical details for KR DELTA HM

Request Quote Visit KUKA Marketplace*
* requires registration & login

Software şi hardware, o completare perfectă pentru roboţi KUKA DELTA

Prin intermediul roboţilor DELTA flexibili şi al dispozitivelor hardware şi al programelor software adecvate, KUKA pune la dispoziţie soluţii cu costuri reduse pentru prelucrarea comenzilor şi ambalarea automatizată. De asemenea, roboţii pot fi integraţi pe deplin în toate pachetele software KUKA cunoscute - de la KUKA.PickControl până la KUKA.VisionTech. Cu ajutorul unei comenzi de selecţie cu un program software special, un număr de până la 10 roboţi pot executa simultan operaţiuni identice sau chiar complet diferite. Cerinţe, precum sortarea materialului, ambalarea, paletizarea şi montajul reprezintă doar o mică parte din posibilităţile roboţilor KR DELTA.

Pachet de aplicaţii cu roboţi KUKA DELTA pentru operaţiuni de picking, packing, palletizing, special pentru industria alimentară

KR DELTA atinge cel mai înalt nivel de igienă în versiunea Hygienic Machine.

Date şi informaţii tehnice pentru robotul KUKA DELTA

 

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Aflaţi mai multe despre KR DELTA cu Hygienic Design special pentru industria alimentară

Descărcarea broşurii

KR DELTA Robot pentru igienă Prezentarea generală a datelor

KR 3 D1200 HM
Sarcină utilă
3 kg
Rază de acțiune maximă [mm]
1200 mm
Tipul construcției
Standard
Versiunea mediului
Hygienic Machine
Poziții de montare
Tavan
Clasă de protecție
A4 IP 69K
IP 67
Foi de date
KUKA Marketplace

Linkuri suplimentare

Controller
Pachete de robot
---
Pozitive & unități liniare
---

Această pagină web folosește module cookie (mai multe informații) pentru a vă putea oferi cele mai bune servicii și în mediul online. Dacă utilizați în continuare pagina noastră web, utilizăm numai module cookie necesare din punct de vedere tehnic. Dacă faceți clic pe „OK și descoperire KUKA”, sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie pentru marketing. Prin clic pe „Setări module cookie” puteți selecta modulele cookie pe care le utilizăm.

Setări module cookie